Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 412C/T 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker
Control 412C/T 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker
Control 412C/T 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker
Control 412C/T 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker
Control 412C/T 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker

    Control 412C/T 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der JBL Control 412C/T, Teil der Control 400 Standard Coverage Serie, ist ein Breitband-Deckeneinbaulautsprecher mit einem 3-Zoll-Treiber und einem integrierten Gehäuse, das sich ideal für die Installation in den meisten Deckenhohlräumen eignet.

    Alle Modelle der Control 400-Serie fügen sich nahtlos in moderne Interieurs ein. Das mitgelieferte magnetische Vollflächengitter ist lackierbar und passt sich so jeder Einrichtung an. Schwarze runde und weiße quadratische Gitter bieten zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten.

    Der Control 412C/T verfügt über durchdachte Installationsfunktionen für mehr Sicherheit, Effizienz und Wiederholgenauigkeit. Die Anschlussabdeckung ermöglicht eine bequeme Kabeleinführung von oben oder von der Seite, und die zuverlässige, unverlierbare Klemmenkonstruktion ist für verschiedene Deckenstärken geeignet und somit vielseitig einsetzbar. Darüber hinaus unterstützt der Control 412C/T sowohl 70-V-/100-V- als auch Niederimpedanzanwendungen.

    Merkmale

    • 76 mm (3 Zoll) Breitbandtreiber
    • Integriertes Gehäuse, das sich ideal für den Einbau in die meisten Deckenhohlräume eignet
    • Eingebauter 70V/100V-Mehrfachabgrifftransformator sowie 8-Ohm-Direkteingang
    • Vollflächige, leicht lackierbare Magnetgitter
    • Kabeleinführungsoptionen oben und seitlich
    • Robuste und anpassungsfähige Abspannleisten für ein breites Spektrum an Deckenstärken
    • Schutzart IP33
    Spezifikation
    • Frequency Range (-10 dB)68Hz - 17kHz
      Power Capacity30W (120W Peak) Cont. Pink Noise (2 hrs)
      20W (80W Peak) Cont. Pink Noise (100 hrs)
      Sensitivity (1m/1W)84dB
      Coverage Angle160° conical
      Maximum SPL (1m)99 dB continuous pink noise (105 dB peak)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 15 W, 7.5 W, 3.8 W & 1.9 W
      100 V: 15 W, 7.5 W, 3.8 W
      Drivers76 mm (3 in) full range driver with paper cone and SBR surround
      Ceiling Cutout Size168 mm (6.6 in)
      Dimensions143 mm (5.7 in) H x 203 mm (8.1 in) dia.
      134 mm (5.4 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-414BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-414SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-414WG white (RAL9003) weather grille
      JBL-MTC-424NC new construction bracket
      JBL-MTC-424MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)1.75 kg (3.86 lbs)
      Shipping Weight (pair)7.92 kg (17.46 lbs)
      SKU NumbersJBL-C412C/T
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontrol-412c-t-3-full-range-ceiling-loudspeaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCeiling Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit