Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 414CT Micro Plus 4" Two-Way High-Output Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 414CT Micro Plus 4" Two-Way High-Output Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 414CT Micro Plus 4" Two-Way High-Output Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 414CT Micro Plus 4" Two-Way High-Output Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Control 414CT Micro Plus 4" Two-Way High-Output Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Der JBL Control 414CT Micro Plus, Teil der Control 400 Standard Coverage Serie, ist ein Zwei-Wege-Hochleistungs-Deckeneinbaulautsprecher mit einem 4-Zoll-Tieftöner und einem flachen Gehäuse, das sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen der Platz im Deckenhohlraum begrenzt ist.

    Alle Modelle der Control 400-Serie fügen sich nahtlos in moderne Interieurs ein. Das mitgelieferte magnetische Vollflächengitter ist lackierbar und passt sich so jeder Einrichtung an. Schwarze runde und weiße quadratische Gitter bieten zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten.

    Der Control 414CT Micro Plus verfügt über durchdachte Installationsfunktionen für mehr Sicherheit, Effizienz und Wiederholgenauigkeit. Die Anschlussabdeckung ermöglicht eine bequeme Kabeleinführung von oben oder von der Seite, und die zuverlässige, unverlierbare Befestigungslasche ist für verschiedene Deckenstärken geeignet und somit vielseitig einsetzbar.

    Merkmale

    • 100-mm-Tieftöner (4 Zoll) und 12-mm-PEI-Kalottenhochtöner (0,5 Zoll)
    • Geringe Tiefe von 105 mm (4,13 Zoll).
    • Integriertes Gehäuse, das sich ideal für den Einbau in die meisten Deckenhohlräume eignet
    • Eingebauter 70V/100V-Mehrfachabgrifftransformator
    • Vollflächige, leicht lackierbare Magnetgitter
    • Kabeleinführungsoptionen oben und seitlich
    • Robuste und anpassungsfähige Abspannleisten für ein breites Spektrum an Deckenstärken
    • Schutzart IP32
    Spezifikation
    • Frequency Range (-10 dB)69Hz - 25kHz
      Power Capacity25 W (100 W Peak) Cont. Pink Noise Power (100 hrs)
      Sensitivity (1m/1W)86dB
      Coverage Angle160° conical
      Maximum SPL (1m)98 dB continuous pink noise (104 dB peak)
      Nominal Impedancen/a
      Transformer Taps70 V: 25 W, 12 W & 6 W
      100 V: 25 W, 12 W
      DriversLF: 103 mm (4 in) with PP cone and paper cup, SBR surround
      HF: 13 mm (0.5 in) PEI dome
      Ceiling Cutout Size168 mm (6.6 in)
      Dimensions114 mm (4.6 in) H x 203 mm (8.1 in) dia.
      105 mm (4.2 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP32 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-414BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-414SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-414WG weather grille
      JBL-MTC-424NC new construction bracket
      JBL-MTC-424MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)2.12 kg (4.67 lbs)
      Shipping Weight (pair)8.6 kg (18.96 lbs)
      SKU NumbersJBL-C414MPT
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontrol-414ct-micro-plus-4-two-way-high-output-ceiling-loudspeaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCeiling Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit