Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 419CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 419CS/T 8" Ceiling Subwoofer

    Control 419CS/T 8" Ceiling Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    Der JBL Control 419CS/T ist ein Decken-Subwoofer mit 8-Zoll-Tieftöner und integriertem Gehäuse für den Einbau in die meisten Deckenhohlräume. Für eine verbesserte Basswiedergabe lässt sich der Control C419CS/T nahtlos in die Fullrange-Modelle der Control 400-Serie integrieren und sorgt so für eine deutlich verbesserte Basswiedergabe. Ein magnetisches Vollflächengitter fügt sich harmonisch in moderne Einrichtungsstile ein. Optional sind schwarze und quadratische Gitter erhältlich. Zu den mechanischen Verbesserungen gehören neu gestaltete Anschlussabdeckungen mit Kabeleinführungen oben und seitlich sowie ein äußerst zuverlässiges neues Dogear-Design, das für eine Vielzahl von Deckenstärken geeignet ist. Der JBL Control 419CS/T verfügt über einen Transformator für 70-V-/100-V-Anwendungen und Anwendungen mit niedriger Impedanz.

    Merkmale

    • 8-Zoll-Tieftöner (200 mm)
    • Integriertes Gehäuse mit zwei großen, konischen Öffnungen für eine warme, sanfte Basswiedergabe
    • Eingebauter passiver Tiefpassfilter für die einfache Integration mit Breitbandlautsprechern
    • Eingebauter 70 V/100 V Subwoofer-Band-Multi-Tap-Transformator, plus 8-Ohm-Direkteingang
    • Vollflächige, leicht lackierbare Magnetgitter
    • Schwarze und quadratische magnetische Zubehörgitter erhältlich
    • Kabeleinführungsoptionen oben und seitlich
    • Robuste und anpassungsfähige Eselsohren für unterschiedlichste Deckenstärken
    • Schutzart IP33
    Spezifikation
    • Frequency Range (-10 dB)47 Hz – 320 Hz
      Power Capacity320 W Continuous Program (2 hrs) 160 W (640 W Peak), Continuous IEC shaped Pink Noise (2 hrs) 80 Watts (320 W Peak) Continuous IEC shaped Pink Noise Power (100 hrs)
      Sensitivity89 dB96 dB in ceiling near corner (π/2 loading) 93 dB in ceiling near wall (1 π loading) 90 dB, 1 W @ 1 m (3.3 ft) in center of ceiling (2 π loading, half-space)
      Coverage Angle180° conical
      Maximum SPL (1m)124 dB peak (118 dB continuous, 2 hrs, π/2 loading) 118 dB peak (112 dB continuous, 2 hrs, 2 π loading)
      Nominal Impedance8 ohms
      Transformer Taps70 V: 60 W, 30 W, 15 W & 7.5 W 100 V: 60 W, 30 W, 15 W
      LF Driver200 mm (8 in)
      HF Drivern/a
      Dimensions289 mm (11.4 in) H x 346 mm (13.6 in) dia. 280 mm (11.0 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan (with wire exit positioned on side of backcan).
      Ceiling Cutout Size308 mm (12.2 in)
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL1480A, UL2043, NFPA90 & NFPA70, S7232/UL Listing, Speakers for Commercial and Professional Use. Listed per CSA C22.2, no. 205 Signal Equipment. In accordance with IEC60849/ EN60849.
      EnvironmentalExceeds Mil Spec 810H for humidity, salt spray, temperature & UV. IP33 rating per EN/IEC 60529 against solid object and water ingress. Compliant with RoHS2 per EN/IEC63000. Operating temperature 0°C to 45°C
      Optional AccessoriesJBL-MTC-419BG black (RAL9004) magnetic round grille JBL-MTC-419SG white (RAL9003) magnetic square grille JBL-MTC-419NC new construction bracket JBL-MTC-419MR mud-ring construction bracket
      ColorStock grille is white (RAL9003), paintable.
      Net Weight (each)8.8 kg (19.4 lbs)
      Shipping Weight (pair packed in carton)24.3 kg (53.5 lbs)
      SKU NumbersJBL-C419CS/T
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontrol-419cs-t-ceiling-subwoofer
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCeiling Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit