Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 424C/T 4" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

Control 424C/T 4" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Der JBL Control 424C/T ist ein Zweiwege-Koaxial-Deckenlautsprecher mit 4-Zoll-Tieftöner und integriertem Gehäuse, der sich ideal für den Einbau in die meisten Deckenhohlräume eignet. Die integrierte CRBI™-Technologie sorgt für einen gleichmäßigen, satten Klang von 130° im Hörbereich. Ein vollflächiges magnetisches Gitter fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungsstile ein. Optional sind schwarze und quadratische Gitter erhältlich. Zu den mechanischen Verbesserungen gehören neu gestaltete Anschlussabdeckungen mit Kabeleinführungen oben und seitlich sowie ein äußerst zuverlässiges neues Dogear-Design, das für eine Vielzahl von Deckenstärken geeignet ist. Der JBL Control 424C/T verfügt über einen Transformator für 70-V-/100-V-Anwendungen und Anwendungen mit niedriger Impedanz.

Merkmale

  • Koaxial montierter 100-mm-Tieftöner (4 Zoll) und 19-mm-Softdome-Hochtöner (0,75 Zoll)
  • Integriertes Gehäuse, das sich ideal für die Installation in den meisten Deckenhohlräumen eignet
  • CRBI™-Technologie für eine gleichmäßige 130°-Abdeckung im gesamten Hörbereich
  • Eingebauter 70 V/100 V Multi-Tap-Transformator, plus 16 Ohm Direkteingang
  • Vollflächige, leicht lackierbare Magnetgitter
  • Kabeleinführungsoptionen oben und seitlich
  • Robuste und anpassungsfähige Eselsohren für unterschiedlichste Deckenstärken
  • Schutzart IP33
Spezifikation
  • Frequency Range (-10 dB)75 Hz – 18 kHz
    Power Capacity120 W Continuous Program (2 hrs)
    60 W (240 W Peak), Continuous Pink Noise (2 hrs)
    40 W (160 W Peak) Continuous Pink Noise Power (100 hrs)
    Sensitivity85 dB
    Coverage Angle130° conical
    Maximum SPL (1m)103 dB continuous pink noise (109 dB peak)
    Nominal Impedance16 ohms
    Transformer Taps70 V: 30 W, 15 W, 7.5 W & 3.7 W 100 V: 30 W, 15 W, 7.5 W
    LF Driver100 mm (4 in)
    HF Driver19 mm (0.75 in)
    Dimensions182 mm (7.2 in) H x 196 mm (7.7 in) dia. 173 mm (6.8 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan (with wire exit positioned on side of backcan).
    Ceiling Cutout Size168 mm (6.6 in)
    Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL1480A, UL2043, NFPA90 & NFPA70, S7232/UL Listing, Speakers for Commercial and Professional Use. Listed per CSA C22.2, no. 205 Signal Equipment. In accordance with IEC60849/ EN60849.
    EnvironmentalExceeds Mil Spec 810H for humidity, salt spray, temperature & UV. IP33 rating per EN/IEC 60529 against solid object and water ingress. Compliant with RoHS2 per EN/IEC63000. Operating temperature 0°C to 45°C
    Optional AccessoriesJBL-MTC-424BG black (RAL9004) magnetic round grille JBL-MTC-424SG white (RAL9003) magnetic square grille JBL-MTC-424NC new construction bracket JBL-MTC-424MR mud-ring construction bracket
    ColorStock grille is white (RAL9003), paintable.
    Net Weight (each)2.8 kg (6.2 lbs)
    Shipping Weight (pair packed in carton)10.5 kg (23.1 lbs)
    SKU NumbersJBL-C424C/T
Technische Spezifikation
  • Referenznummercontrol-424c-t-coaxial-ceiling-loudspeaker
  • ProduktfamilieInstalled Sound
  • ProduktgruppeCeiling Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit