Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 447C/T 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 447C/T 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 447C/T 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 447C/T 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Control 447C/T 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der JBL Control 447C/T, Teil der Flaggschiff-Serie Control 400 Premium Coverage, ist ein Zwei-Wege-Koaxial-Deckenlautsprecher mit einem 6,5-Zoll-Tieftöner, konischem RBI™ und einem integrierten Gehäuse, das sich ideal für die Installation in den meisten Deckenhohlräumen eignet.

    Ausgestattet mit der von JBL entwickelten konischen Radiation Boundary Integrator® (RBI™)-Technologie erzielt der Control 447C/T eine konstante Richtwirkung und gewährleistet so, dass die Zuhörer einen besonders harmonischen Klangcharakter genießen können, der über einen weiten Abdeckungsbereich hinweg äußerst konsistent, klar und angenehm bleibt.

    Die Deckeneinbaulautsprecher der Control 400-Serie zeichnen sich durch durchdachte Montagefunktionen aus, die Sicherheit, Effizienz und Wiederholgenauigkeit erhöhen. Die Anschlussabdeckungen ermöglichen eine bequeme Kabeleinführung von oben oder von der Seite und lassen sich mühelos mit unverlierbaren Rändelschrauben befestigen. Die zuverlässige, unverlierbare Halterung ist für verschiedene Deckenstärken geeignet und gewährleistet so vielseitige Einsatzmöglichkeiten in jeder Umgebung.

    Alle Modelle zeichnen sich durch Designelemente aus, die speziell für moderne Interieurs entwickelt wurden. Das mitgelieferte magnetische Vollflächengitter ist lackierbar und fügt sich so nahtlos in jede Einrichtung ein. Schwarze und quadratische Gitter sind optional erhältlich und bieten zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten. Darüber hinaus unterstützt der Control 447C/T sowohl 70-V- als auch 100-V-Anwendungen sowie Anwendungen mit niedriger Impedanz.

    Merkmale

    • 165 mm (6,5 Zoll) Tieftöner und 25 mm (1 Zoll) Hochtöner mit weicher Kalotte
    • JBLs exklusive konische Radiation Boundary Integrator® (RBI™)-Technologie
    • Integriertes Gehäuse, das sich ideal für den Einbau in die meisten Deckenhohlräume eignet
    • Eingebauter 70V/100V-Mehrfachabgrifftransformator sowie 8-Ohm-Direkteingang
    • Vollflächige, leicht lackierbare Magnetgitter
    • Kabeleinführungsoptionen oben und seitlich
    • Robuste und anpassungsfähige Abspannleisten für ein breites Spektrum an Deckenstärken
    • Schutzart IP33
    Spezifikation
    • Frequency Range (-10 dB)55Hz - 20kHz
      Power Capacity112 W (448 W Peak), Cont. Pink Noise (2 hrs.)
      75 W (300 W Peak) Cont. Pink Noise Power (100 hrs.)
      Sensitivity (1m/1W)91dB
      Coverage Angle120° conical
      Maximum SPL (1m)111.5 dB continuous pink noise (117.5 dB peak)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 60 W, 30 W, 15 W & 7.5 W
      100 V: 60 W, 30 W, 15 W"
      DriversLF: 165mm (6.5 in) with treated paper cone and high-performance magnet
      HF: 25 mm (1 in) soft-dome with Neodymium magnet
      Ceiling Cutout Size282 mm (11.1 in)
      Dimensions264 mm (10.4 in) H x 316 mm (12.4 in) dia.
      252mm (9.9 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesBL-MTC-447BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-447SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-447WG weather grille
      JBL-MTC-447NC new construction bracket
      JBL-MTC-447MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)5.68 kg (12.52 lbs)
      Shipping Weight (pair)17.27 kg (38.07 lbs)
      SKU NumbersJBL-C447C/T
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontrol-447c-t-65-rbi-equipped-two-way-coaxial-ceiling-loudspeaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCeiling Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit