Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Der JBL Control 447LP, Teil der Flaggschiff-Serie Control 400 Premium Coverage, ist ein Zwei-Wege-Koaxial-Deckenlautsprecher mit einem 6,5-Zoll-Tieftöner, konischem RBI™ und einem flachen Gehäuse, das sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen der Platz im Deckenhohlraum begrenzt ist.

    Ausgestattet mit der von JBL entwickelten konischen Radiation Boundary Integrator® (RBI™)-Technologie erzielt der Control 447LP eine konstante Richtwirkung und gewährleistet so, dass die Zuhörer einen besonders harmonischen Klangcharakter genießen können, der über einen weiten Abdeckungsbereich hinweg äußerst konsistent, klar und angenehm bleibt.

    Die Deckeneinbaulautsprecher der Control 400-Serie zeichnen sich durch durchdachte Montagefunktionen aus, die Sicherheit, Effizienz und Wiederholgenauigkeit erhöhen. Die Anschlussabdeckungen ermöglichen eine bequeme Kabeleinführung von oben oder von der Seite und lassen sich mühelos mit unverlierbaren Rändelschrauben befestigen. Die zuverlässige, unverlierbare Halterung ist für verschiedene Deckenstärken geeignet und gewährleistet so vielseitige Einsatzmöglichkeiten in jeder Umgebung.

    Alle Modelle zeichnen sich durch Designelemente aus, die speziell für moderne Interieurs entwickelt wurden. Das mitgelieferte magnetische Vollflächengitter ist lackierbar und fügt sich so nahtlos in jede Einrichtung ein. Schwarze und quadratische Gitter sind optional erhältlich und bieten zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten. Darüber hinaus unterstützt der Control 447LP sowohl 70-V-/100-V- als auch Niederimpedanzanwendungen.


      Spezifikation
      • Features

        • 165 mm (6.5 in) woofer and 25 mm (1 in) soft-dome tweeter
        • JBL’s exclusive conical Radiation Boundary Integrator® (RBI™) technology
        • Low-profile enclosure (142mm deep) for installing where ceiling plenum space is restricted
        • Built-in 70V/100V multi-tap transformer, plus 8-ohm direct input
        • Full-face, easily paintable magnetic grilles
        • Top and side cable entry options
        • Robust and adaptable dogears for wide range of ceiling thicknesses
        • IP33 rated
      Technische Spezifikation
      • Referenznummercontrol-447lp-65-rbi-equipped-two-way-coaxial-ceiling-loudspeaker-with-low-profile-enclosure
      • ProduktfamilieInstalled Sound
      • ProduktgruppeCeiling Speakers
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-11-04
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
      • IFCClassificationObjekt
      • ETIM-CodeEC000682
      • ETIM-NameLoudspeaker set
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
      • Klassifizierung11 52 00
      • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
      • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
      • OmniClassTitelLoudspeakers
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit