Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System
Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System

    Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System

    Google-Übersetzung,

    Aufbau-Satellitenlautsprecher für Subwoofer-Satelliten
    Lautsprechersystem

    Der stilvolle Control 52-Satellitenlautsprecher erzeugt über einen 60-mm-Treiber (2,5 Zoll) mit geringer Verzerrung einen hervorragenden High-Fidelity-Sound, der über einen sekundären Bucking-Magneten für hohe Effizienz, eine Gummi-Halbrollsicke für verbesserte Bassleistung und eine 19-mm-Kupferverkleidung (0,75 Zoll) verfügt Aluminiumdraht-Schwingspule auf einem belüfteten Nomex®-Träger für hohe Wiedergabetreue und Zuverlässigkeit und ein kupferbeschichtetes Polstück für eine gleichmäßigere Impedanz und einen erweiterten Hochfrequenzgang. Mit der Wandhalterung kann jeder Lautsprecher um bis zu 45° von der Achse abgewinkelt werden.

    MERKMALE

    • Stilvolles, unaufdringliches Design fügt sich in die unterschiedlichsten Einrichtungsstile ein
    • Kann mit Control 42C-Deckeneinbau- und Control 62P-Satelliten-Hängelautsprechern kombiniert werden
    • 16 Ohm Impedanz
    • Inklusive Wandhalterung
    • Erhältlich in schwarz oder weiß

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 140 Hz – 20 kHz
      Frequency Response (±3 dB) 180 Hz – 17 kHz
      Power Capacity 50 Watts Continuous Program Power (2 hrs)
      25 Watts Continuous Pink Noise (2 hrs)
      30 Watts Continuous Program Power (100 hrs)
      15 Watts Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Nominal Sensitivity 85 dB (4.0V/1m = 1W)
      82 dB (2.83V, 1m)
      Nominal Coverage Angle 150° x 150° (omnidirectional)
      Rated Maximum SPL (1m) 94 dB average, 100 dB peak
      Nominal Impedance 16 ohms
      Transducer Driver 60 mm (2.5 in) with polypropylene cone, butyl rubber surround, 19 mm (0.75 in) copper-clad coil, vented Nomex® former, secondary bucking magnet, and copper sleeved pole piece for high frequency extension.
      Input Connector Removable locking 2-pin connector with screw-down terminals. 
      Max wire 12 AWG (2.5 mm2)
      Material High impact polystyrene, painted zinc-plated metal grille.
      Dimensions (H x W x D) Cabinet: 115 x 84 x 96 mm (4.5 x 3.3 x 3.75 in)
      Wall bracket: 51 mm (2.0 in)
      Net Weight 0.7 kg (1.5 lbs)
      Shipping Weight 0.8 kg (1.8 lbs)
      Included Accessories Wall bracket (both speaker and wall parts), 2-pin locking connector.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerControl-52-Surface-Mount-Satellite-Speaker-for-Subwoofer-Loudspeaker-System
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeSurface Mount Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit