Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 67 HC/T Narrow 75° Coverage HighCeiling Pendant Speaker
Control 67 HC/T Narrow 75° Coverage HighCeiling Pendant Speaker
Control 67 HC/T Narrow 75° Coverage HighCeiling Pendant Speaker

    Control 67 HC/T Narrow 75° Coverage HighCeiling Pendant Speaker

    Google-Übersetzung,

    Schmaler 75°-Abstrahlwinkel für Hängelautsprecher an hohen Decken

    Die gut kontrollierte, schmale Abstrahlung des Control 67HC ist ideal für eine verbesserte Sprachverständlichkeit und musikalische Klarheit in Veranstaltungsorten mit hohen Decken oder in Räumen mit schwieriger Akustik, wie etwa Kongresszentren, Transitzentren, Ausstellungsräumen und Hotel-Atriumbereichen.

    Spezifikation
    • Features

      • RBI Radiation Boundary Integrator Technology
      • Well-controlled 75° coverage for excellent clarity in high-ceiling and reverberant locations
      • 6.5" (165 mm) low-frequency with silk-dome tweeter for outstanding sonic fidelity
      • High 93 dB sensitivity
      • 75 Watts, 8 ohms and 60W multi-tap transformer
      • Black or white
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontrol-67-hc-t-narrow-75-coverage-highceiling-pendant-speaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppePendant Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit