Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 68HP High-Power Pendant Loudspeaker
Control 68HP High-Power Pendant Loudspeaker

    Control 68HP High-Power Pendant Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Hochleistungs-Hängelautsprecher
    Der JBL Control 68HP Fullrange-Zweiwege-Hängelautsprecher bietet eine hohe Ausgangsleistung, hohe Belastbarkeit, überragende Klarheit und konsistente Abdeckung in Räumen mit Decken mit offener Architektur, Wohnräumen und anderen Orten, an denen ein Hängelautsprecher erwünscht ist. Zu den üblichen Anwendungen gehören Einzelhandel, Gastronomie, Fitnesscenter, Kongresszentren, Ausstellungsräume, Konferenzräume, Atrien, Museen und Durchgangszentren.

    Control 68HP verfügt über einen 209 mm (8 Zoll) Tieftontreiber mit Kevlar-verstärktem Konus und eine 50 mm (2 Zoll) Schwingspule mit Fiberglas-Schwingspulenkörper für überlegene Leistung und langfristige Zuverlässigkeit. Ein koaxial montierter 25 mm (1 Zoll) Kompressionstreiber verfügt über eine Titankalotte mit gedämpfter Resonanz und einen Kapton-Schwingspulenträger für verbesserte Langzeittreue und Ausgangsleistung.

    Ein 68-Watt-Multi-Tap-Transformator ist für den Einsatz an verteilten 70-V-/100-V-Lautsprecherleitungen enthalten und kann für 8-Ohm-Direktbetrieb umgeschaltet werden. Und das Abstrahlmuster mit konstanter Richtwirkung von 110° ermöglicht die Verwendung von weniger Lautsprechern, wodurch die Kosten des installierten Systems gesenkt werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

    Die Installation ist mit dem sicheren Montagesystem von Control 68HP schnell und einfach. Zwei komplette Aufhängekabelsysteme sind im Lieferumfang enthalten und bieten sowohl Haupt- als auch Sicherheitsaufhängekabel. Die Aufhängehöhe ist stufenlos einstellbar mit dem mitgelieferten 4,5 Meter langen hochfesten verzinkten Stahldrahtseil mit Federklemmen und UL-gelisteten Kabelbefestigungen.

    Merkmale

    • Koaxiales Design mit: 209 mm (8 Zoll) Kevlar™-verstärktem Tieftöner mit 50 mm (2 Zoll) Schwingspule, 25 mm (1,0 Zoll) Kompressionstreiber mit Titankalotte
    • Hohe Leistungsfähigkeit von 250 Watt (1000 W Spitze) und hoher SPL von 114 dB (120 dB Spitze)
    • Aufhängevorrichtung mit 4,5 m (15 Fuß) galvanisiertem Stahlkabel und leicht verstellbarer Klemme
    • Stilvolles Design in Schwarz oder Weiß erhältlich
    • UL-gelistetes Lautsprecher- und Hängekabelsystem
    • 8 Ohm und 70V/100V Betrieb
    • Extrem konsistente konische Abstrahlung mit konstanter Richtwirkung von 110°
    Spezifikation
    • Frequency Range (-10dB)52 Hz - 17 kHz
      Frequency Response (+/-3 dB)72 Hz - 16 kHz
      Power Rating150 Watts Continuous Pink Noise Power (600 Watts peak, 100 hrs)
      250 Watts Continuous Pink Noise Power (1000 Watts peak, 2 hrs)
      500 Watts Continuous Program Power (2 hr)
      Sensitivity90 dB
      Maximum SPL114 dB continuous pink noise, 120 dB peak
      Nominal Coverage110° conical (+30° / -30°)
      Directivity Factor (Q)7.8
      Directivity Index (DI)8.9 dB
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70V: 68W, 34W, 17W, & 8.5W
      100V: 68W, 34W, 17W
      Drivers
      • 209 mm (8 in) Kevlar(tm) reinforced cone, 50 mm (2 in) CCAW voice coil on fiberglass voice coil former
      • 25 mm (1.0 in) compression driver, titanium dome, ferrite magnet assembly, Kapton(tm) voice coil former, CCAW voice coil on fiberglass voice coil former
      TerminalsTwo removable locking euro-block 2-pin connectors with screwdown terminals for bare wire. Connectors paralleled for input and loop-thru. Max. wire 12 AWG (2.5 mm2). Rubber terminal covers included.
      Enclosure MaterialHigh impact polystyrene
      ColorBlack or white
      Dimensions333 mm (13.1 in) diameter x 344 mm (13.6 in) height to top of cabinet. 369 mm (14.5 in) to top of suspension bracket
      Net Weight7.5 kg (16.5 lbs)
      Shipping Weight17.2 kg (38.0 lbs)
      Included AccessoriesTwo suspension cable systems, two 2-pin removable locking euro-block connectors, two rubber covers for euro-block connectors.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontrol-68hp-high-power-pendant-loudspeaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppePendant Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers