Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer

    Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    Oberirdischer Landschafts-Subwoofer
    Der oberirdische Landschafts-Subwoofer JBL Control 89MS verbessert die Niederfrequenzleistung der Landschaftslautsprecher der JBL Control 80-Serie (und anderer Außensysteme) und sorgt für satte Bässe auf Rasenflächen, in Gärten und Eingangsbereichen von Hotels, Restaurants und anderen Gastronomie- und Einzelhandelskomplexen sowie in Themenparks, Sportstätten, Resorts, Eingangsbereichen und überall dort, wo ein äußerst wetterbeständiger Lautsprecher benötigt wird.

    Dieser elegante, attraktive, kompakte Subwoofer verfügt über einen nach unten gerichteten, 200 mm (8 Zoll) großen Treiber mit großem Hub, der 115 dB (Spitzenwert) sauberen, kräftigen Bass bis 40 Hz liefert. Die integrierte Tiefpassweiche verfügt über einen Dual-Slope-Filter, der mit einer sanften Steigung bei der Übergangsfrequenz beginnt und bei höheren Frequenzen zu einer steileren Steigung übergeht und so einen ausgewogenen Subwoofer-Übergang erzeugt, unabhängig davon, ob der Lautsprecher von einem Vollbereichs- oder einem dedizierten Subwoofer-Verstärkerkanal angetrieben wird. Der hochwertige dedizierte Subwoofer-Band-Multi-Tap-Transformator (und Tap-Selektor mit 8-Ω-Bypass) ermöglicht die Verwendung des Control 89MS in verteilten 70-V- und 100-V-Systemen oder den direkten Betrieb mit niedriger Impedanz für maximale Vielseitigkeit.

    Das Control 89MS ist nach IP56 wetterfest und verfügt über ein robustes Polyethylengehäuse und eine vollständig abgedichtete zentrale Verkabelungskammer. Die Gehäusefarbe ist im gesamten Gehäuse gleich und bleibt auch bei Kratzern oder Schrammen erhalten. Alle externen Teile bestehen aus Edelstahl und das pulverbeschichtete Edelstahlgitter ist rostbeständig.


    Spezifikation
    • Features

      • 200 mm (8-inch) long-throw driver with polypropylene cone, long excursion TPV surround, and large-diameter 50 mm (2-inch) voice coil on glass fiber former
      • 150W Pink Noise Power Handling (300W program) in direct 8Ω setting, plus built-in 80W subwoofer-band 70V/100V multi-tap transformer
      • Tough polyethylene enclosure resists abuse from lawn care equipment and the elements
      • IP56-rated to withstand the elements, with a tough polyethylene enclosure and a fully-sealed center wiring chamber
      • Frequency range: 40 Hz–150 Hz


    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontrol-89ms-above-ground-landscape-subwoofer
    • ProduktfamilieLandscape Speakers
    • ProduktgruppeAbove-Ground Landscape Subwoofer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit