Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer
GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer
GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer
GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer

    GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    Der in den Boden einbaubare 8-Zoll-Landschaftssubwoofer JBL GSB8 verbessert die Niederfrequenzleistung der Breitband-Landschaftslautsprecher JBL GSF und sorgt so für satten Vollbereichsklang in Rasen- und Gartenbereichen von Gastronomie-, Firmen- und Einzelhandelsflächen.

    Der GSB8 konzentriert sich auf Klangtreue, mit echter Subwoofer-Erweiterung bis hinunter zu 35 Hz und einem steilen Tiefpassfilter mit mehreren Flankensteilheiten für überragenden Klang. Sein hochwertiger 100-Watt-Subwooferbandtransformator ermöglicht den Einsatz in 70-V/100-V-Systemen oder kann für den Direktbetrieb mit niedriger Impedanz angeschlossen werden.

    Dieser schlanke, ultraflache Lautsprecher – Gewinner internationaler Designpreise für herausragendes Industriedesign – wird unterirdisch installiert, wobei nur der Audioanschluss sichtbar ist. Er ist so konzipiert, dass er den Elementen standhält: Seine Kammer ist direkt unter dem Audioanschluss ausgerichtet, um versehentliche Schäden durch Landschaftsgestaltung zu verhindern, was bei seitlich angeordneten Kammern ein Problem sein kann. Haltegriffe ermöglichen eine einfache Installation und Laschen sichern den Subwoofer an Blöcken oder Ankern.

    Integrieren Sie den GSB8 in Grünanlagen von Hotels, Einkaufszentren, Restaurants, öffentlichen Plätzen, Freizeitparks oder anderen Anwendungen, die den legendären JBL-Sound mit tiefen, satten und kraftvollen Bässen erfordern.

    Merkmale

    • Wandler: 209 mm (8 Zoll) Polypropylen-Treiber, 38 mm (1,5 Zoll) Schwingspule auf Kapton-Former
    • Echte Subwoofer-Leistung bis hinunter zu 35 Hz
    • Eingebauter steiler Tiefpassfilter mit mehreren Steigungen
    • Niederohmiger Ohm-Direktbetrieb plus hochwertiger Subwoofer-Bandtransformator für den Einsatz in 70-V-/100-V-Systemen
    • Bildet ein komplettes System mit JBL GSF Full-Range-Landschaftslautsprechern
    • Die Kammer ist direkt unter der Öffnung ausgerichtet, um versehentliche Schäden durch die Landschaftsgestaltung zu verhindern.
    • Haltegriffe ermöglichen eine einfache Installation
    • Ankerpunkte zur Befestigung des Schranks an Blöcken oder Ankern
    • Erhältlich in den Farben Jägergrün oder Hellbraun, passend für eine Vielzahl von Landschaften
    • Abmessungen: 768 mm Höhe x 311 mm Durchmesser (30,1 x 12,2 Zoll)
    Spezifikation
    • Dimensions: 768 mm height x 311 mm diameter (30.1 x 12.2 in)

      Net Weight: 9.3 kg (20.5 lbs)

      Keywords: Harman

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergsb8-in-ground-landscape-subwoofer
    • ProduktfamilieLandscape Speakers
    • ProduktgruppeGSB Garden In-Ground Subwoofers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit