Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GSF3 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF3 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF3 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF3 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF3 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF3 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF3 Ground-Stake Landscape Loudspeaker

    GSF3 Ground-Stake Landscape Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der kompakte, wetterfeste JBL GSF3-Landschaftslautsprecher bietet überragende Klangtreue und breite Abdeckung für eine Reihe kommerzieller Außenanwendungen. Er verfügt über ein spezielles 2-Wege-Koaxial-Treibersystem mit 3 Zoll, das kristallklaren Klang über den gesamten Frequenzbereich liefert. (Erweitern Sie die Basswiedergabe des Systems mit JBL GSB8- oder GSB12-Landschaftssubwoofern für den Boden.) Dieser vielseitige Lautsprecher verfügt über einen 15-Watt-Mehrfachabgrifftransformator für den Einsatz in verteilten 70-V-/100-V-Systemen und ist für den 8-Ohm-Direktbetrieb umschaltbar.

    Zu den vielseitigen Montageoptionen gehören ein mitgelieferter Erdspieß für die Installation im Boden und eine L-Halterung für die sichere Montage auf horizontalen oder vertikalen Flächen. Der GSF3 ist ein unauffälliger Lautsprecher, der sich nahtlos in seine Umgebung einfügt und über ein verstellbares Scharnier für eine präzise Abdeckung ausgerichtet werden kann. Erhältlich in den Ausführungen Jägergrün und Hellbraun.

    Der elegante, diskrete GSF3 – Gewinner internationaler Designpreise für herausragendes Industriedesign – ist die perfekte Soundlösung für verschiedene Außenanwendungen, darunter Einkaufszentren, Themenparks, Sportstätten, Gastronomiebetriebe und alle Anwendungen, die ein stilvolles, robustes und hervorragend klingendes Landschaftslautsprechersystem erfordern.

    Merkmale

    • Wandler: 83 mm (3 Zoll) Tieftöner mit Polypropylenmembran und 25 mm (1 Zoll) Schwingspule auf Kapton-Schwingspulenträger; 20 mm (0,8 Zoll) Titankalottenhochtöner mit Neodym-Magnetanordnung und Kapton-Schwingspulenträger.
    • Frequenzbereich: 74 Hz – 20 kHz
    • Belastbarkeit (bei 8Ω-Einstellung): 30 W kontinuierliches rosa Rauschen, 60 W kontinuierliches Programm
    • Schutzklasse IP66 gegen Eindringen von Wasser und Staub
    • Der 15-W-Transformator mit mehreren Abgriffen ist umschaltbar für den 8-Ω-Direktbetrieb oder die Verwendung in verteilten 70-V-/100-V-Systemen
    • Das untere Abtropfloch dient der Entwässerung der Fahrer
    • Passt gut zu den Boden-Subwoofern JBL GSB8 und GSB12
    • Zielbar über verstellbares Scharnier
    • Inklusive Erdspieß und L-Winkel zur Oberflächenmontage
    • Inklusive Wasserhahnwähler an der Unterseite des Lautsprechers, geschützt vor eindringendem Wasser
    • Erhältlich in den Ausführungen Jägergrün oder Hellbraun
    Spezifikation
    • Dimensions: Cabinet 132 mm diameter x 167 mm deep (5.2 x 6.6 in). Assembly height 289 mm (11.4 in) with L-bracket base (at 90°) and 430 (17.0 in) with ground stake base

      Net Weight: 1.7 kg (3.8 lbs)

      Keywords: Harman

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergsf3-ground-stake-landscape-loudspeaker
    • ProduktfamilieLandscape Speakers
    • ProduktgruppeGSF Garden Ground-Stake Full-Range Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit