Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HP-DS170D 1.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS170D 1.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS170D 1.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS170D 1.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS170D 1.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS170D 1.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)

    HP-DS170D 1.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)

    Google-Übersetzung,

    Das JBL-HP-DS170D ist ein aktives Säulenlautsprechersystem, das für die Beschallung großer oder halliger Räume wie Verkehrsknotenpunkte, Arenen, Sportstätten, Kirchen, Parlamente, Konzerthäuser und Theater entwickelt wurde. Es verfügt über JBLs Digital Directivity Synthesis (DDS) Beam Shaping DSP-Technologie, die es Installateuren ermöglicht, die Beschallungsbereiche präzise zu definieren und dabei Reflexionen zu minimieren sowie ein maximales Verhältnis von Direktschall zu Nachhall zu erzielen – für klaren, verständlichen Klang, selbst in akustisch anspruchsvollen Räumen.

    Der Intellivox HP-DS170D bietet hervorragende Sprachverständlichkeit und Musikwiedergabe. Er ermöglicht eine präzise vertikale Abstrahlung und eine breite horizontale Abstrahlung mit gleichmäßigem Frequenzgang und konstantem Schalldruckpegel für eine gleichmäßige Beschallung des Publikums. Dieser Intellivox-Lautsprecher liefert einen hohen Schalldruckpegel für die Beschallung großer, weitläufiger Innen- und Außenbereiche und ist gemäß IP55 wetterfest. Typischerweise wird er für eine Beschallung über Entfernungen von bis zu 25 Metern eingesetzt, wobei je nach Raumakustik auch größere Reichweiten möglich sind.

    Für maximale Integrationsflexibilität verfügt der Intellivox HP-DS170D über Dante®- und analoge Audioeingänge sowie IP-Steuerungsanschlüsse. Ein integrierter DSP ermöglicht die Signalverarbeitung für die DDS-Strahlformung und bietet Funktionen wie Lautstärkeregelung, parametrischen Equalizer, Benutzervoreinstellungen und vieles mehr. Einrichtung, Steuerung, Statusüberwachung und Leistungsoptimierung erfolgen mit den kostenlosen Softwaretools WinControl und DDA (Digital Directivity Analysis).

    Die Säulenlautsprecher von Intellivox eignen sich ideal für architektonisch anspruchsvolle Umgebungen. Ihr schlankes, unauffälliges Design erfordert keine mechanische Ausrichtung und ermöglicht den Einbau in Gebäude jeder Bauart und jedes Alters. Das Standardgehäuse ist weiß, individuelle Farboptionen sind jedoch erhältlich, um die Lautsprecher optimal an die jeweilige Umgebung anzupassen.

    Merkmale

    • Die JBL Digital Directivity Synthesis (DDS) Beam Shaping-Technologie ermöglicht eine unübertroffene vertikale Strahlsteuerung mit unbegrenzten Abdeckungsmöglichkeiten.
    • Hervorragende Sprachverständlichkeit und Musikwiedergabe
    • Liefert einen hohen Schalldruckpegel für die Beschallung großer, weitläufiger Außen- oder Innenräume
    • Doppelt redundante Dante-Audio-Konnektivität plus analoge Line-Eingänge
    • Integrierter DSP mit Lautstärkeregelung, Delay, parametrischem Achtband-Equalizer, acht benutzerdefinierbaren Presets, Kompression und automatischer Verstärkungsregelung
    • Eingebautes Mikrofon zur Umgebungserkennung
    • IP-Konnektivität für Steuerung und Management
    • Integrierte Redundanz- und Systemüberwachungsfunktionen, einschließlich automatischer Eingangsumschaltung und Pilottonerkennung
    • Kostenlose WinControl-Software für Einrichtung, Steuerung und Überwachung
    • Simulationen sind mit JBL DDA (Digital Directivity Analysis) sowie CATT-Acoustic, ODEON und EASE verfügbar.
    • Schutzart IP55 für wetterbeständige Installation
    Spezifikation
    • Specifications

      Typical Maximum Throw10-25 m / 33-82 ft
      Maximum SPL (30m)Continuous : 97 dB SPL Peak : 105 dB SPL
      Frequency Response (+/-3 dB)140Hz - 18kHz
      Coverage AngleVertical beam shaping (via software) Horizontal: 100°
      Drivers10 x 6.5” full range 2 x 10 mm compression drivers
      Digital InputDante
      Analog InputBalanced Line Level
      Fault MonitoringFailure Relay SPDT 100mA / 24V
      AC Power115V to 230V
      Power Draw (Idle)35VA
      Power Draw (Full Load)650VA
      DimensionsHeight- 1698 mm / 66.9" Width- 198mm / 7.8" Depth- 189mm / 7.4" Weight- 56 kg / 123 lbs
      ColorEnclosure and grill : RAL 9010 (white) Speaker baffle : RAL 9011 (black)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhp-ds170d-column-loudspeaker-array
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeColumn Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit