Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth

    JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth

    Google-Übersetzung,

    Die 1995 auf den Markt gebrachte, meistverkaufte EON-PA-Familie von JBL setzte Maßstäbe dafür, wie großartig ein Aktivlautsprechersystem sein kann.

    Der JBL EON712 12-Zoll-Lautsprecher ist Teil der neuen EON700-Serie von Aktiv-PAs von JBL, die einen großen Fortschritt in Innovation und Technologie darstellt, indem sie eine wirklich verständliche, klar konsistente Abdeckung bei jedem Lautstärkepegel liefert.

    Die EON700-Serie nutzt die neuesten akustischen Wissenschaften, Wandlerdesigns, Gehäusematerialien und fortschrittliche DSP- und Steuerungstechnologien, um eine außergewöhnliche Leistung in einem voll professionellen, hochflexiblen, benutzerfreundlichen, tragbaren System zu liefern.

    Mit vier verfügbaren Modellen, darunter der 10-Zoll EON710, der 12-Zoll EON712 und der 15-Zoll EON715 aktive PA-Lautsprecher und der 18-Zoll EON718S Subwoofer, decken die EON700-Systeme die Bedürfnisse der heutigen Musiker und Sound-Anbieter ab.

    Spezifikation
    • Features

      • Custom-designed 12-inch woofer
      • 2414H compression driver
      • Redesigned high-frequency horn
      • Power: 1,300W Peak / 650W RMS
      • Frequency response: 50 Hz–20 kHz (-10 dB); 60 Hz–20 kHz (-3 dB)
      • Max SPL: 127 dB
      • Dispersion: 100° H x 60° V
      • Audio I/Os: 2 XLR Combo, 1 XLR passthrough
      • Advanced dbx DSP: Automatic Feedback Suppression, ducking, 100ms speaker delay, parametric EQ
      • Built-in 3-channel digital mixer
      • Backlit color LCD screen provides easy access to functions
      • Universal JBL Pro Connect app control
      • Bluetooth 5.0 streaming and control
      • Durable polypropylene cabinet and metal grille
      • Two ergonomic handles simplify transport
      • Built-in pole mount and optional EON700 Universal Yoke Mount expand system configuration options
      • Stackable cabinets allow easy storage
      • Dimensions: 26.3 x 15 x 12.75 in (669 x 382 x 324 mm) (HxWxD)
      • Weight: 32 pounds (14.5 kg)
      • Shipping dimensions: 27.8 x 19.64 x 17.28 in (706 x 499 x 439 mm) (HxWxD)
      • Shipping weight: 40.1 pounds (18.2 kg)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjbl-eon712_powered-pa-speaker
    • ProduktfamilieLive Portable
    • ProduktgruppeEON Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit