Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer

    JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    Die 1995 auf den Markt gebrachte, meistverkaufte EON-PA-Familie von JBL setzte Maßstäbe dafür, wie großartig ein Aktivlautsprechersystem sein kann.

    Der 18-Zoll-Subwoofer JBL EON718S ist Teil der neuen EON700-Serie von Powered PAs von JBL, die einen großen Fortschritt in Innovation und Technologie darstellt, indem sie eine wirklich verständliche, klar konsistente Abdeckung bei jedem Lautstärkepegel liefert.

    Die EON700-Serie nutzt die neuesten akustischen Wissenschaften, Wandlerdesigns, Gehäusematerialien und fortschrittliche DSP- und Steuerungstechnologien, um eine außergewöhnliche Leistung in einem voll professionellen, hochflexiblen, benutzerfreundlichen, tragbaren System zu liefern.

    Mit vier verfügbaren Modellen, darunter der 10-Zoll EON710, der 12-Zoll EON712 und der 15-Zoll EON715 aktive PA-Lautsprecher und der 18-Zoll EON718S Subwoofer, decken die EON700-Systeme die Bedürfnisse der heutigen Musiker und Sound-Anbieter ab.

    (Hinweis: JBL EON718S Pro Connect App wird voraussichtlich im April 2022 unterstützt, App Store/Google Play Store-Genehmigung steht noch aus.)

    Spezifikation
    • Features

      • Custom-engineered 18-inch woofer
      • Power: 1,500W peak / 750W RMS
      • Frequency response: 31–150 Hz (-10 dB); 40–120 Hz (-3 dB)
      • Max SPL: 131 dB
      • Audio I/Os: 2 XLR Combo, 2 XLR loop-outs
      • Advanced dbx DSP: Parametric EQ, polarity inversion, speaker delay
      • Built-in 2-channel digital mixer
      • Parametric EQ, polarity inversion and speaker delay
      • Color backlit LCD screen provides easy access to functions
      • Durable birch plywood cabinet with patented DuraFlex finish and metal grille
      • Universal JBL Pro Connect app control using powerful BLE technology
      • Ergonomic handles simplify transport
      • Built-in threaded pole mount expands system configuration options
      • Stackable cabinets simplify cardioid configurations and equipment storage
      • Dimensions: 26.3 x 24 x 25.1 in (667 x 609 x 637mm) (HxWxD)
      • Weight: 81.5 pounds (37 kg)
      • Shipping dimensions: 29.6 x 28.42 x 29.3 x (744 x 722 x 752 mm) (HxWxD)
      • Shipping weight: 94.4 pounds (42.8 kg)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjbl-eon718s_powered-pa-subwoofer
    • ProduktfamilieLive Portable
    • ProduktgruppeEON Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit