Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LCT 81C/T Low-Profile Lay-In 2' x 2' Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
LCT 81C/T Low-Profile Lay-In 2' x 2' Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
LCT 81C/T Low-Profile Lay-In 2' x 2' Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver

    LCT 81C/T Low-Profile Lay-In 2' x 2' Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver

    Google-Übersetzung,

    2' x 2' Deckenplatten-Lautsprecher mit niedrigem Profil zum Einlegen
    mit 200-mm-Treiber
    Der LCT 81C/T ist ein Breitband-Deckenlautsprecher, der für den Einbau in eine 2 Fuß x 2 Fuß große abgehängte Rasterdecke im US-Stil entwickelt wurde, ohne dass die Deckenplatten geschnitten werden müssen, was eine einfache und kostengünstige Installation mit einem Minimum an Schmutz ermöglicht . Die geringe Profiltiefe von nur 100 mm (4 Zoll) ermöglicht es dem Lautsprecher, an Stellen zu passen, wo tiefere Lautsprecher nicht hinkommen.

    Dieser Lautsprecher wurde entwickelt, um eine hervorragende Leistung für Paging und leichte bis mittlere Musik in einer Vielzahl von Anwendungen zu bieten, darunter Unterrichtsräume, Geschäftsmusiksysteme, Einzelhandelsgeschäfte, Musik-/Paging-Systeme, Flughäfen, Empfangs-/Warteräume, Lounges, Gerichtssäle , Tagungsräume und mehr.

    Die sehr hohe Empfindlichkeit von 96 dB sorgt auch bei niedrigen Tap-Einstellungen für maximalen Schallpegel. Das LCT 81C/T enthält einen 200 mm (8 Zoll) Doppelkonus-Treiber mit einer sehr hohen Empfindlichkeit von 96 dB. Der Treiber verfügt über eine Schwingspule mit einem Durchmesser von 25 mm (1 Zoll) mit einem Kapton-Spulenkörper und einem Hochtemperaturdraht für eine bessere Verlustleistung und langfristige Zuverlässigkeit. Der eingebaute 10-Watt-Transformator des Lautsprechers bietet Vielseitigkeit, indem er den Einsatz an verteilten 100-V- oder 70-V-Lautsprecherleitungen sowie an 8 Ohm (niedrige Impedanz) zum direkten Ansteuern von einem Leistungsverstärker mit niedriger Impedanz ermöglicht. Die Einstellung erfolgt bequem über einen Drehschalter an der Seite der Gehäuserückseite. Zwei seismische Sicherheitsbefestigungslaschen sind für die Befestigung an der Deckenplatte vorgesehen, plus 4 Löcher sind vorhanden – eines in jeder Ecke. Die Farbe des Lochgitters ist weiß.

    Nicht für metrische Deckensysteme 600 x 600.

    MERKMALE

    • Hocheffizienter 200 mm (8 Zoll) Dual-Cone-Treiber.
    • Einfache Einlegeinstallation in abgehängte Rasterdecken im US-Stil von 2' x 2'. Es ist kein Schneiden von Deckenplatten erforderlich.
    • Inklusive perforiertem Metallgitter.
    • Kombinierter 70V/100V und niederohmiger Direktbetrieb.
    • 20 Watt bei 8Ω (niederohmig) Direkteinstellung.
    • 10 Watt Multi-Tap bei 70 V/100 V mit Taps bei 10 W, 5 W, 2,5 W (und 1,3 W nur für 70 V)
    • Sehr flaches Profil mit nur 103 mm (4,1 Zoll) Tiefe, um in Decken mit geringer Tiefe oder mit Hindernissen zu passen.
    • Einfacher Blankdrahtanschluss im geschützten Fach. Kabeleinführung von oben oder seitlich über Ausbrechöffnung.
    • Die sehr hohe Empfindlichkeit von 96 dB verwandelt die Leistung kleiner Verstärker in maximalen Schallpegel für Zuhörer.
    • Entwickelt für hohe Sprachverständlichkeit.
    • 100°-Abstrahlcharakteristik (konisch).
    • UL1480A- und UL2043-Zertifizierungen für den Einsatz in Deckenhohlräumen.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Transducer High-efficiency 200 mm (8 inch) dual-cone driver with 25 mm (1 in) diameter voice coil, Kapton coil former, and high-temperature voice coil wire.
      Frequency Range
      (-10 dB) 100 Hz – 16 kHz
      Nominal Sensitivity 96 dB
      Nominal Coverage Angle 100° conical coverage (ave. 1 kHz - 4 kHz)
      Rated Maximum SPL 108 dB @ 1 m (3.3 ft) average, 108 dB peak (at 8Ω setting)
      Nominal Impedance 8 ohms (in Direct/Thru 8Ω setting)
      Transformer Taps 10 W, 5 W, 2.5 W @ 70V or 100V (plus 1.3 W @ 70V only)
      Recommended Protective
      High Pass 90 Hz high-pass (24 dB/oct) for 8Ω direct or any 70V or 100V tap setting
      Power Capacity
      (at low-Z) 40 Watts Continuous Program Power
      20 Watts Continuous Pink Noise
      Input Connector Bare wire inside protected in touch-proof wiring compartment.
      Tap Selector Rotary switch accessible from side of backcan
      Materials Steel rear enclosure, front baffle, and perforated grille
      Grille Color White
      Safety Agency Suitable for use in air handling spaces certified per UL1480A, Speakers for Commercial and Professional Use; UL2043, Standard for Fire Test for Heat and Visible Smoke Release for Discrete Products Installed in Air-Handling Spaces; NFPA90 & NFPA70; S7232/UL Listed, Signaling Speaker.
      Dimensions 607 x 607 x 103 mm (23.9 x 23.9 x 4.1 in)
      Net Weight 7.1 kg (15.7 lbs)
      Shipping Weight 8.3kg ea; 16.5 kg per pair-pack (18.3 lbs ea; 36.4 lbs per pair-pack)
      Ceiling Cutout Size No cutout required. Speaker drops into ceiling grid
      Suspension / Safety-Seismic Attachment Points Two tabs on back baffle, plus 4 holes in corners

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLCT-81C-T-Low-Profile-Lay-In-Ceiling-Tile-Loudspeaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCeiling Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit