Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar
Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar
Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar

    Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar

    4.4 von 5 Sternen4.4(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Kommerzielle 2.0-Kanal-Soundbar
    Die JBL Pro SoundBar PSB-1 ist eine kostengünstige aktive Soundbar in kommerzieller Qualität, die speziell für den Einsatz in Anwendungen wie Hotelzimmern und Kabinen auf Kreuzfahrtschiffen entwickelt wurde. Mit einem optimierten Funktionsumfang, der auf die einzigartigen Anforderungen dieser Anwendungen abzielt, reduziert die Pro SoundBar die Kosten und die Komplexität von Soundbars für Endverbraucher und bietet gleichzeitig eine hervorragende Klangqualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

    Das All-in-One-Design der Pro SoundBar bietet einen vollen Klangbereich, ohne dass ein separater Subwoofer erforderlich ist, und bietet eine hervorragende Audioqualität bei gleichzeitiger Minimierung der Schallübertragung in benachbarte Räume. Für eine weitere Lautstärkeregelung bietet die Pro SoundBar einen Lautstärkebegrenzungsschalter mit 4 Positionen, um die maximale Lautstärkeausgabe der Soundbar zu steuern. Die Pro SoundBar unterstützt sowohl eine feste als auch eine variable Quelllautstärke für maximale TV-Kompatibilität. Bedienelemente für den Lautstärkeschalter und die Auswahl der Quellenlautstärke können mit einer Sperrplatte abgedeckt werden, um Manipulationen durch andere Personen als das Support-Personal zu verhindern.

    Klarheit auf jeder Ebene
    Bessere Klarheit bei niedrigen Pegeln ermöglicht Benutzern zu hören, ohne die Lautstärke auf störende Pegel zu erhöhen.

    Nach vorne gerichtete Lautsprecher
    Nach vorne gerichtete Lautsprecher bieten eine verbesserte Klarheit gegenüber internen Fernsehlautsprechern. TV-Lautsprecher sind normalerweise nach hinten oder nach unten gerichtet, was die Qualität und Lautstärke verringert und die Tonübertragung erhöht.

    Premium-Materialien
    Für das Lautsprechergitter wird kein Tuch verwendet, wodurch das Produkt einfacher zu reinigen und zu warten und weniger anfällig für Beschädigungen ist.

    Flexibel und einfach zu bedienen
    Die JBL Pro SoundBar ist sowohl mit festen als auch mit variablen Lautstärkeregelungen kompatibel. Unabhängig davon, ob die Lautstärke direkt an der Soundbar oder vorgeschaltet am Fernseher geregelt wird, die Pro SoundBar ist in der Lage, diese Szenarien mit einer einzigen Fernbedienung zu unterstützen, die das gesamte System steuert.

    Dies wird durch die IR-Lernfunktion des Pro SoundBar ermöglicht. In Szenarien mit fester Lautstärke, in denen die Lautstärke an der Soundbar gesteuert wird, kann die Pro SoundBar den IR-Impuls der Lauter- und Leiser-Steuerung „lernen“, was bedeutet, dass jede Fernbedienung verwendet werden kann – programmierbar oder nicht. Auf diese Weise können Gäste eine Fernbedienung des Fernsehers verwenden, um das gesamte System einzustellen, ohne dass eine Smart-Fernbedienung verwendet werden muss. Unabhängig von den Systemanforderungen bietet die JBL Pro SoundBar Benutzern ein vereinfachtes Erlebnis.


    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10dB) 42Hz – 20kHz
      Frequency Response (+/-3dB) 56Hz – 20kHz
      Maximum Peak SPL(0dBV) 90 dB-SPL at 1m (0 dBV input; Max Volume setting, one channel)
      Maximum Peak SPL(0dBV) 94 dB-SPL at 1m (both channels driven)
      Input Connectors 2 x RCA (left & right)
      Nominal Input Sensitivity -10 dBV for 85 dB-SPL at 1m (Max Volume setting)
      HF Driver Size 2 x 19 mm (0.75”) Soft Dome Tweeter (one per channel)
      LF Driver Size 4 x 51 mm (2.0”) Low-Frequency Driver (two per channel)
      Power Amp 20W per Channel, Class D
      Enclosure Material Injection-Molded ABS
      Enclosure Finish Black
      Mounting/Installation Two included brackets, desk/table or on-wall mounting. See Owner’s Manual for installation diagrams.
      AC Power Input: 100V-240VAC, 50/60Hz, 1.5A
      Sleep Mode Power: 0.25W at 100VAC; 0.36W at 240VAC
      Dimensions (H x W x D) 90 x 900 x 65mm (3.54 x 35.4 x 2.55 in). See Owner’s Manual for dimensional drawing.
      Weight 1.8kg (4.0lbs)
      Shipping Weight 2.5kg (5.5lbs)
      Included Accessories See Owner’s Manual

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPro-SoundBar-PSB-1-2-0-Channel-Commercial-Grade-Soundbar
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCommercial Soundbars
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit