Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AWC159 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 15" LF
AWC159 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 15" LF
AWC159 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 15" LF
AWC159 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 15" LF
AWC159 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 15" LF

    AWC159 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 15" LF

    Google-Übersetzung,

    Allwetter-Kompakt-2-Wege-Koaxiallautsprecher mit 15" LF - AWC159

    Der AWC159 ist ein kompaktes, äußerst witterungsbeständiges 2-Wege-Breitbandlautsprechersystem mit Koaxialtreiber, das sich ideal für Sprache und Musik in einer Vielzahl von Anwendungen eignet, darunter Sportanlagen, Rennstrecken, Stadien, Jahrmärkte, Rodeos und Eislaufen Eisbahnen, thematische Unterhaltungsorte, Kreuzfahrtschiffe, Wasserparks, Hintergrundmusik-/Paging-Systeme im Freien, Schwimmbäder und eine Vielzahl anderer Veranstaltungsorte im Freien oder im Innenbereich.

    MERKMALE

    • Äußerst witterungsbeständige Schutzart IP56
    • Konsistente 90° x 90°-Breitbandmustersteuerung
    • Komponenten: • 380-mm-Tieftöner mit Kevlar-verstärkter Membran und 75-mm-Schwingspule. • 38-mm-Membrankompressionstreiber mit patentiertem Design und Hochtemperatur-Polymermembran.
    • Außergewöhnliche Klarheit für Sprache, mit erweitertem Frequenzgang für Musik.
    • Fortschrittliches Crossover-Netzwerk mit hoher Flankensteilheit für konstante Abdeckung und glatte, natürliche Mitten.
    • Eine Belastbarkeit von 500 Watt (durchschnittliches kontinuierliches rosa Rauschen) mit hoher Empfindlichkeit bietet eine hohe SPL-Fähigkeit.
    • Passives Hochleistungs-Crossover-Netzwerk.
    • 52 Hz – 20 kHz Frequenzgang.
    • 300 Watt 70V/100V Multi-Tap (eingebauter Trafo) oder direkt 8Ω niederohmig.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAWC159-All-Weather-Compact-2-Way-Coaxial-Loudspeaker-with-15-LF
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppePoint Source Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit