Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth

    Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth

    Google-Übersetzung,

    Die JBL Professional Pro SoundBar PSB-2 ist eine kostengünstige 2.0-Kanal-Soundbar für den gewerblichen Einsatz, die speziell für Hotelzimmer, Kreuzfahrtschiffkabinen, Konferenzräume und Klassenzimmer entwickelt wurde. Als Weiterentwicklung der Soundbar-Technologie ist sie darauf ausgelegt, fokussierten Raumklang zu liefern und gleichzeitig die Schallübertragung in benachbarte Räume zu minimieren.

    Der nach vorne gerichtete Lautsprecher des PSB-2 ist speziell auf menschliche Sprache abgestimmt und bietet eine deutlich bessere Klangtreue als interne Fernsehlautsprecher. Die verbesserte Klarheit bei niedriger Lautstärke stellt außerdem sicher, dass Benutzer klar hören können, ohne die Lautstärke unnötig erhöhen und möglicherweise andere Räume stören zu müssen. Ein Lautstärkebegrenzungsschalter mit zwei Positionen bietet zusätzliche Lautstärkebegrenzungsmöglichkeiten.

    Zur Unterstützung der gängigsten Quellen sind HDMI- und Bluetooth-Digitaleingänge enthalten und eine einzige Quellensteuerungstaste oben auf dem Lautsprecher erleichtert das Umschalten zwischen Quellen. Für Anwendungen, die ausschließlich analoge Eingänge erfordern, ist auch die JBL PSB-1-Soundbar erhältlich. Die automatische Bluetooth-Kopplungsverwaltung und die Möglichkeit, den Bluetooth-Namen jedes PSB-2 zu aktualisieren, können bei der Verwaltung mehrerer PSB-2 hilfreich sein. Das robuste Äußere des PSB-2 besteht aus Materialien und Konstruktion in Profiqualität und ist so konzipiert, dass es den Strapazen des täglichen gewerblichen Einsatzes standhält, aber auch leicht zu reinigen ist. Um Manipulationen zu verhindern, ist eine Sperrplatte erhältlich, um einen verfügbaren Serviceanschluss zu verbergen.

    Mit Funktionen in kommerziellem Niveau, raumbetontem Klang selbst bei geringer Lautstärke und vereinfachter digitaler Konnektivität stellt die JBL PSB-2 eine kostengünstige kommerzielle Soundbar-Lösung dar, die sich perfekt für ein breites Spektrum an Anforderungen im professionellen Gastgewerbe, in Unternehmen und im Bildungsbereich eignet.

    Merkmale

    FOKUSSIERTER IN-RAUM-AUDIO
    Der nach vorne gerichtete Lautsprecher des PSB-2 bietet eine bessere Klangtreue als interne TV-Lautsprecher. Er bündelt die akustische Energie gezielt nach vorne in den Raum und weg von der Wand, an der er installiert ist, um zu verhindern, dass unerwünschter Ton in angrenzende Räume gesendet wird.

    KLARHEIT AUF JEDEM NIVEAU
    Die verbesserte Klangqualität bei niedriger Lautstärke stellt außerdem sicher, dass Benutzer deutlich hören können, ohne die Lautstärke erhöhen zu müssen und benachbarte Räume und Bereiche unnötig zu stören.

    MÜHELOSE BLUETOOTH-VERBINDUNG UND -STEUERUNG
    Dank der automatischen Bluetooth-Kopplungsverwaltung kann die PSB-2 Geräte nach einer festgelegten Zeit entkoppeln und vergessen, sodass sie wieder gekoppelt werden können. Außerdem kann die Bluetooth-Beacon-ID an den Raum angepasst werden, in dem sie installiert ist.

    VEREINFACHTER HDMI-EINGANG UND CEC-STEUERUNG DER SOUNDBAR
    Die PSB-2-Soundbar ermöglicht die Konfiguration für Audio-Passthrough vom Quellgerät zum Fernseher oder ARC direkt vom Fernseher. Sie unterstützt auch die Steuerung von Ein-/Ausschalten, Stummschalten und Lautstärke des Fernsehers ohne zusätzliche Einrichtung.

    FLEXIBILITÄT UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT
    Die PSB-2 unterstützt die Lautstärkeregelung über CEC vom Fernseher oder direkt vom Bluetooth-Gerät. Eine einzige Taste ermöglicht das nahtlose Umschalten zwischen HDMI und Bluetooth.

    FÜR LANGLEBIGKEIT GEBAUT
    Das robuste Äußere des PSB-2 ist aus professionellen Materialien gefertigt und weist eine professionelle Konstruktion auf, die den Belastungen des täglichen gewerblichen Einsatzes standhält und zudem leicht zu reinigen ist.

    Häufige Anwendungen

    Die JBL PSB-2 Soundbar ist die ideale Wahl für zahlreiche Installationen im Gastgewerbe, in Unternehmen und im Bildungsbereich, darunter Hotelzimmer, Kabinen auf Kreuzfahrtschiffen, Besprechungsräume und Klassenzimmer.

    Spezifikation
    • Frequency Range (-10 dB)62Hz – 20kHz
      Frequency Response (±3 dB)100Hz – 20kHz
      Maximum Peak SPL101 dB-SPL at 1m
      Input ConnectorsHDMI Input (HDMI 2.1), HDMI Output/ARC (HDMI 2.1)
      BluetoothVersion 5.3 - Frequency Range 2400 to 2483.5 MHz
      Nominal Input Sensitivity-8dBFS for 93 dB-SPL at 1m (Max Volume setting)
      HF Driver2 x 19 mm (0.75”) Soft Dome Tweeter (one per channel)
      LF Driver4 x 51 mm (2.0”) Low-Frequency Driver (two per channel)
      Power Amp20W per Channel, Class D
      AC PowerInput: 100-240 VAC, 50/60 Hz
      Sleep Mode Power

      When the HDMI ports are disconnected, the sleep mode power is < 0.5W.
      When one of the HDMI port is connected, the sleep mode power is < 2W.

      Enclosure MaterialInjection-Molded ABS + PC
      Enclosure FinishBlack
      Mounting/InstallationTwo included brackets, desk/table or on-wall mounting
      Dimensions (H x W x D)90mm x 897mm x 63mm (3.54” x 35.3” x 2.48”)
      Weight2.0 kg (4.4 lbs)
      Shipping Weight (1pc)3.2kg (7.1 lbs)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpro-soundbar-psb-2-20-channel-commercial-grade-soundbar-with-hdmi-and-bluetooth
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCommercial Soundbars
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit