Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker

    PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Professioneller aktiver 2-Wege 8-Zoll-PA-Lautsprecher
    Der JBL PRX908, Teil der PRX900-Serie von Aktivlautsprechern und Subwoofern, hebt die professionelle tragbare PA-Performance mit fortschrittlicher Akustik, umfassendem DSP, unübertroffener Leistung und Langlebigkeit sowie vollständiger BLE-Steuerung über die JBL Pro Connect-App auf ein neues Niveau. Die PRX900-Serie ist eine vielseitige Lösung für professionelle DJs und Bands, Musikveranstaltungsorte, Miethäuser, A/V-Anbieter in Unternehmen oder alle, die langlebige professionelle Systeme benötigen, die in jedem tragbaren oder installierten Szenario kraftvollen, raumfüllenden Sound liefern.

    Dieser aktive 2-Wege-8-Zoll-Lautsprecher wurde von Grund auf neu entwickelt, um die fortschrittlichsten akustischen Innovationen von JBL zu nutzen. Ein Treibersystem der nächsten Generation – angetrieben von einem hocheffizienten Klasse-D-Verstärker – liefert Klarheit und Definition bei maximaler Lautstärke, mit verbesserter Streuung und gleichmäßiger Niederfrequenzerweiterung.

    Das erstklassige DSP-Paket des PRX908, auf das über ein integriertes Farb-LCD oder die JBL Pro Connect-App zugegriffen werden kann, verfügt über einen parametrischen 12-Band-EQ zur Systemabstimmung und nuancierten Klangregelung; Die integrierte dbx DriveRack-Technologie umfasst Live- und feste automatische Rückkopplungsunterdrückung, Soft-System-Limiter mit Soundcraft Overeasy-Option sowie Einstellungen und Voreinstellungen für die Lautsprecherverzögerung.

    Die JBL Pro Connect App bietet vollständige Hardware- und DSP-Steuerung von bis zu 10 Lautsprechern; Integrieren Sie Modelle der PRX900-Serie in JBL EON ONE MK2-, PRX ONE- und EON700-Systeme und greifen Sie auf App-exklusive Funktionen zu, einschließlich Lautsprecher-Snapshots und Gruppierung.

    Der PRX908 wurde entwickelt, um den Strapazen der Straße standzuhalten. Sein Verbundgehäuse verfügt über ein computermodelliertes internes Rippendesign, das die Gesamtsteifigkeit des Gehäuses erhöht, was die akustische Leistung und Haltbarkeit verbessert. Wie bei jedem JBL-Produkt wird alles durch branchenführende Test- und Validierungsprotokolle verstärkt und durch eine siebenjährige Garantie abgesichert.

    Merkmale

    • Wandler:
      • 908G 8" Ferritmagnet-Tieftöner
      • JBL 2408H-2 1,5-Zoll-Polyringmembran-Kompressionstreiber
    • Der aktualisierte JBL-Wellenleiter zur Bildsteuerung verbessert die Streuung
    • Rauscharmes Gain-Staging-Design mit geringer Verzerrung
    • Leichte, effiziente Class-D-Verstärkung
    • Leistung: 2.000 Watt Spitze/1.000 Watt RMS
    • Frequenzgang: 55 Hz–20 kHz @4pi (-10 dB); 65 Hz–20 kHz bei 4pi (-3 dB)
    • Streuung: 105° x 60°
    • Maximaler Schalldruck: 126 dB
    • Übergangsfrequenz: 1.930 Hz
    • Der integrierte Farb-LCD-Bildschirm bietet Zugriff auf Mischen und DSP
    • Die DriveRack-Technologie umfasst eine automatische Rückkopplungsunterdrückung, einen Systembegrenzer und eine Lautsprecherverzögerung von 180 ms in 100-Mikrosekunden-Intervallen für präzise zeitlich ausgerichtete Systeme
    • Optimierte Voreinstellungen für die Paarung von Breitbandlautsprechern und Subwoofern
    • Die JBL Pro Connect App ermöglicht die vollständige Systemsteuerung von bis zu 10 Lautsprechern und die Line-Integration mit JBL EON ONE MK2-, PRX ONE- und EON700-Systemen
    • Die automatische Positionserkennung des G-Sensors optimiert die Abstimmung basierend auf der Haupt- oder Monitorausrichtung
    • Das Polypropylen/Talkum-Verbundgehäuse ist auf Steifigkeit und Haltbarkeit optimiert
    • I/Os:
      • 2 symmetrische XLR Combo-Buchsen
      • 1 3,5-mm-Aux, 2 XLR-M-Durchschleifanschlüsse
      • 1 XLR-M-Mischausgang
    • Integrierter Griff (oben)
    • Aufhängung/Montage: Doppelte 36-mm-Stabbuchse, sechs M10-Aufhängepunkte
    • Extrem niedrige Systemlatenz: <1 ms="" li="">
    • Leiser lüfterloser Betrieb
    • Nettogewicht: 13,7 kg (30,2 lbs); Bruttogewicht: 16,5 kg
    • Abmessungen: 479 mm x 312 mm x 285 mm (18,9 Zoll 12,3 Zoll x 11,2 Zoll) (H x B x T)
    • Versandabmessungen: 515 mm x 424 mm x 397 mm (20,3 Zoll 16,7 Zoll x 15,6 Zoll) (H x B x T)
    • Abgesichert durch branchenführende 7-Jahres-Garantie
    Spezifikation
    • Frequency Range (-10dB)67 Hz - 20 kHz (4π)
      Frequency Range (-3 dB)65 Hz - 15 kHz (4π)
      Coverage Pattern105° x 60°
      Transducer ImpedenceRated: Woofer: 4 Ω
      Tweeter: 8 Ω
      Max SPL126 dB
      Power Rating2000W peak / 1000W RMS
      CoolingNatural Convection
      No Fan
      Crossover Frequency1930 Hz
      I/Ox2 Combo Inputs and x1 3.5 mm Stereo Jack
      x2 XLR Through Out and x1 Mix Out
      Suspension/Mounting6x M10 Suspension Point and Pole Mount
      Product Dimensions (H x W x D)479 x 312 x 285 mm (18.9 x 12.3 x 11.2 in)
      Net Weight13.7 kg (30.2 lbs)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprx908-professional-powered-two-way-8-inch-pa-loudspeaker
    • ProduktfamilieLive Portable
    • ProduktgruppePRX Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit