Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRX915XLF Professional Powered 15-inch Subwoofer
PRX915XLF Professional Powered 15-inch Subwoofer
PRX915XLF Professional Powered 15-inch Subwoofer
PRX915XLF Professional Powered 15-inch Subwoofer
PRX915XLF Professional Powered 15-inch Subwoofer
PRX915XLF Professional Powered 15-inch Subwoofer
PRX915XLF Professional Powered 15-inch Subwoofer

    PRX915XLF Professional Powered 15-inch Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    Professionell aktiver 15-Zoll-Subwoofer
    Der Subwoofer PRX915XLF, Teil der Aktivlautsprecher und Subwoofer der JBL PRX900-Serie, hebt die professionelle tragbare PA-Performance mit fortschrittlicher Akustik, umfassendem DSP, unübertroffener Leistung und Langlebigkeit sowie vollständiger BLE-Steuerung über die JBL Pro Connect-App auf ein neues Niveau. Die PRX900-Serie ist eine vielseitige Lösung für DJs und Bands, Veranstaltungsorte, Miethäuser, A/V-Anbieter in Unternehmen oder alle, die langlebige professionelle Systeme benötigen, die in jedem tragbaren oder installierten Szenario einen kraftvollen, raumfüllenden Sound liefern.

    Dieser aktive 15-Zoll-Subwoofer wurde von Grund auf neu entwickelt, um die fortschrittlichsten akustischen Innovationen von JBL zu nutzen. Ein Hochleistungstreiber – angetrieben von einem hocheffizienten 2.000-Watt-Class-D-Verstärker – liefert klare, definierte Bässe mit weicher Niederfrequenzerweiterung bei maximaler Lautstärke.

    Das erstklassige DSP-Paket des PRX915XLF, auf das über das integrierte LCD oder die JBL Pro Connect-App zugegriffen werden kann, umfasst einen parametrischen 6-Band-EQ für die Systemabstimmung und nuancierte Klangregelung sowie einen Tiefpassfilter und eine Verzögerung von 20 ms.

    Die JBL Pro Connect App bietet vollständige Hardware- und DSP-Steuerung von bis zu 10 Lautsprechern; Integration mit JBL EON ONE MK2-, PRX ONE- und EON700-Systemen und Zugriff auf reine App-Funktionen, einschließlich Lautsprecher-Snapshots und Gruppierung.

    Der PRX915XLF wurde entwickelt, um den Strapazen der Straße standzuhalten, und ist in einem 18-mm-Birkenholzgehäuse mit optimierter Verstrebung für einen reibungslosen Niederfrequenzgang und verbesserte Haltbarkeit untergebracht. Wie bei jedem JBL-Produkt wird alles durch branchenführende Test- und Validierungsprotokolle verstärkt und durch eine siebenjährige Garantie abgesichert.

    Merkmale

    • Wandler:
      • 915SG 15-Zoll-Tieftöner mit Ferritmagnet
    • Rauscharmes Gain-Staging-Design mit geringer Verzerrung
    • Leichte, effiziente Class-D-Verstärkung
    • Leistung: 2.000 Watt Spitze/1.000 Watt RMS
    • Frequenzgang: 36 Hz–98 Hz @2pi (-10 dB); 40 Hz–87 Hz @2pi (-3 dB)
    • Maximaler Schalldruck: 131 dB
    • Farb-LCD-Bildschirm bietet Zugriff auf eine umfassende DSP-Suite
    • Die DriveRack-Technologie umfasst eine automatische Rückkopplungsunterdrückung, einen Systembegrenzer und eine Lautsprecherverzögerung von 180 ms in 100-Mikrosekunden-Intervallen für präzise zeitlich ausgerichtete Systeme
    • Optimierte Voreinstellungen für die Paarung von Breitbandlautsprechern mit Subwoofern
    • Die JBL Pro Connect App ermöglicht die vollständige Systemsteuerung von bis zu 10 Lautsprechern und die Line-Integration mit JBL EON ONE MK2-, PRX ONE- und EON700-Systemen
    • BLE-Vernetzung über die JBL Pro Connect App
    • Extrem niedrige Systemlatenz: <1 ms
    • I/Os:
      • 2 symmetrische XLR Combo-Buchsen
      • 2 XLR-Durchgangsausgänge
    • Zwei integrierte Griffe (oben und seitlich)
    • Befestigung: M20 Polbecher
    • Das 18-mm-Birkengehäuse verfügt über eine optimierte Verstrebung für einen gleichmäßigen Niederfrequenzgang
    • Leiser lüfterloser Betrieb
    • Nettogewicht: 28,6 kg (63 lbs); Bruttogewicht: 33,6 kg
    • Abmessungen: 549 mm x 480 mm x 580 mm (21,6 Zoll x 18,9 Zoll x 22,8 Zoll) (H x B x T)
    • Versandabmessungen: 588 mm x 592 mm x 692 mm (23,1 Zoll x 23,3 Zoll x 27,2 Zoll) (H x B x T)
    • Abgesichert durch branchenführende 7-Jahres-Garantie
    Spezifikation
    • Frequency Range (-10dB)36 Hz - 98 Hz (2π)
      Frequency Range (-3 dB)40 Hz - 87 Hz (2π)
      Coverage PatternOmni
      Transducer ImpedenceRated: 4 Ω
      Max SPL131 dB @ 1m/2π
      Power Rating2000W peak / 1000W RMS
      CoolingNatural Convection
      No Fan
      Crossover Frequency80 Hz, 100 Hz, 120 Hz Selectable
      I/Ox2 Combo Inputs
      x2 XLR Pass Through Outputs
      Suspension/MountingPole Mount on Top Surface
      Product Dimensions (H x W x D)549 x 480 x 580 mm (21.6 x 18.9 x 22.8 in)
      Net Weight28.6 kg (63 lbs)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprx915xlf-professional-powered-15-inch-subwoofer
    • ProduktfamilieLive Portable
    • ProduktgruppePRX Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit