Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VRX915S - Available in White 15 in. Bass  Reflex Subwoofer
VRX915S - Available in White 15 in. Bass  Reflex Subwoofer

    VRX915S - Available in White 15 in. Bass Reflex Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    15 Zoll Bassreflex-Subwoofer
    Der VRX915S ist ein kompaktes, aufhängbares Hochleistungs-Subwoofersystem mit einem 2265G-1 Neodym-Magneten, dem patentierten Differential Drive®, einem 15-Zoll-Tieftöner in einem frontseitig belüfteten Gehäuse.

    MERKMALE

    • Integrierte Rigging-Hardware zur einfachen Verbindung von VRX915S Line-Arrays und optionalem Array-Rahmen.
    • 15 Zoll, 2265G-1 Differential Drive® Woofer für erweiterte Niederfrequenzausgabe.
    • Leicht und kompakt für Vielseitigkeit und einfache Handhabung.
    • 20-mm-Gewindemastbuchse für eine solide und sichere Befestigung von Satellitenlautsprechern.

    ANWENDUNGEN

    • Live-Performance-Systeme.
    • Mobile und stationäre DJ-Systeme.
    • Soundsystem-Verleih und Tour.
    • Permanente Installationen.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200 W
      Frequency Range 35 Hz - 250 Hz (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 496 mm x 420 mm x 597 mm
      (19.5 in x 16.5 in x 23.5 in)
      Frequency Response 40 Hz - 250 Hz (+/-3db)
      System Maximum SPL 126 dB SPL
      System Sensitivity (1w @ 1m 91 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2265G-1, 250 mm (15 in) Differential Drive® woofer
      Nominal Impedance 4 Ohms
      Enclosure 15 mm - 18 mm, multi ply birch plywood
      Suspension / Mounting Top mounted M20 threaded socket for optional pole SS4-BK. Integrated flying hardware for use with array frame VRX-SMAF. 8 M10 fittings. Optional M10 eyebolt kit.
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Power coated, black, 16-gauge perforated steel with acoustically transparent black foam backing.
      Input Connectors Switchable, +1/-1 or +2/-2
      Net Weight 26.3 kg (58 lb)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVRX915S-15-Bass-Reflex-Subwoofer
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeLine Array Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit