Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VRX918S - Available in White 18 in. High Power Flying Subwoofer
VRX918S - Available in White 18 in. High Power Flying Subwoofer

    VRX918S - Available in White 18 in. High Power Flying Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    18 Zoll Hochleistungs-Flying-Subwoofer
    Der VRX918S ist ein kompaktes, aufhängbares Hochleistungs-Subwoofersystem mit einem 2268H-Neodym-Magneten, einem patentierten Differential Drive®, einem 18-Zoll-Tieftöner in einem frontseitig belüfteten Gehäuse.

    MERKMALE

    • Integrierte Rigging-Hardware zur einfachen Verbindung von VRX932LA Line-Arrays und optionalem Array-Rahmen.
    • 18 Zoll, 2268H Differential Drive® Woofer für erweiterte Niederfrequenzausgabe
    • Großer Anschlussbereich für reduzierte Verzerrungen
    • 20-mm-Gewindemastbuchse für eine solide und sichere Befestigung von Satellitenlautsprechern

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200 W
      Frequency Range 31 Hz – 220 Hz
      Dimensions
      (H x W x D) 508 mm x 597 mm x 749 mm
      (20.0 in x 23.5 in x 29.5 in)
      Frequency Response 34 Hz – 220 Hz
      Recommended 
      Crossover Frequencies 80 Hz, 24 dB / octave HPF
      80 Hz, 24 dB / octave LPF
      System Maximum SPL 130 dB SPL peak
      System Sensitivity 95 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2268H 457 mm (18 in) Differential Drive woofer
      Nominal Impedance 8 ohms
      Enclosure Rectangular, 18 mm, 13-ply birch plywood
      Suspension / Mounting Optional VRX932LA-AF line array frame kit or 10mm eyebolt
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with acoustical transparent charcoal foam backing.
      Input Connectors Neutrik® Speakon® NL-4 (x2)
      Net Weight 37 kg (81 lb)
      Optional Accessories SRX718S-CVR: Pull-over padded cover
      SS4-BK: Adjustable, heavy-duty pole, M20 thread to 35 mm
      WK-4: Caster kit
      VRX-AF: Array Frame Kit
      M-10 eyebolt kit

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVRX918S-18-High-Power-Flying-Subwoofer
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeLine Array Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit