Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VRX918SP 18 in. High Power  Powered Flying Subwoofer
VRX918SP 18 in. High Power  Powered Flying Subwoofer

    VRX918SP 18 in. High Power Powered Flying Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    18 Zoll. Hochleistungsfähiger fliegender Subwoofer
    Der VRX918SP ist ein aktives, aufhängbares Subwoofer-System mit einem 2268FF-Neodym-Magneten, einem patentierten Differential Drive®, einem 18-Zoll-Tieftöner in einem frontseitig belüfteten Gehäuse. Der VRX918SP wurde speziell für den Einsatz in Arrays mit dem VRX932LAP Line-Array-Lautsprecher und VRX- AF Array Frame Darüber hinaus kann es auch in Arrays verwendet werden, die vollständig aus VRX918SP-Subwoofern bestehen.

    MERKMALE

    • Das eingebaute, von Crown entwickelte Verstärkermodul JBL Drivepack® DPC-2 liefert 1500 Watt Spitzenleistung. DSP-basiertes residentes Eingangsmodul bietet Systemoptimierung, EQ und Crossover-Funktionalität.
    • 18 Zoll, 2268FF Doppelschwingspule, Neodym-Magnet Differential Drive® Woofer für hohe Leistung und geringes Gewicht.
    • Integrierte Rigging-Hardware zum einfachen Verbinden von Gehäusen und optionalem Array-Rahmen.
    • 20-mm-Gewindemastbuchse für eine solide und sichere Befestigung von Satellitenlautsprechern.
    • Großer Anschlussbereich für reduzierte Verzerrungen.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 1500 Watts Peak
      LF: Dual-Bridged Technology™, Class D
      Frequency Range 31 Hz – 220 Hz
      Dimensions
      (H x W x D) 508 mm x 597 mm x 749 mm 
      (20.0 in x 23.5 in x 29.5 in)
      Frequency Response 34 Hz – 220 Hz
      Maximum Peak Output 126 dB SPL at 1m
      Bandpass Nominal Impedance LF: 2 x 2 ohms
      LF Driver 1 x JBL 2268FF 457 mm (18 in) dual voice coil 
      Differential Drive® woofer with neodymium-magnet
      Audio Input Connector XLR with loop through
      User Controls Input Attenuator (0-16 dB)
      Selectable 80 Hz or 120 Hz Low Pass 
      80 Hz High-Pass enable/disable for XLR loop thru.
      Signal Processing DSP based, resident in Input Module
      System Management DSP based limiters for mechanical and thermal protection
      AC Power Operating Range 90-132 VAC or 216-264 VAC, 50/60Hz
      AC Line Voltage User selectable: 120V/240V (-15%, +10%)
      AC Input Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPA)
      AC Loop Through Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPB)
      AC Current Requirements 6A per system at 120V, 3A per system at 240V
      Enclosure 18 mm birch plywood.
      Suspension / Mounting Optional VRX-AF line-array frame kit or 10 mm forged eyebolts
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with 
      acoustically transparent foam
      Net Weight 38.5 kg (85 lb)
      Optional Accessories VRX-AF array frame
      SRX718S-CVR: Pull-over padded cover (works with WK-4S)
      SS4-BK adjustable satellite speaker pole WK-4S Caster kit

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVRX918SP-18-High-Power-Powered-Flying-Subwoofer
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeLine Array Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit