Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VRX928LA - Available in White 8 in. Two-Way  Line Array  Loudspeaker System
VRX928LA - Available in White 8 in. Two-Way  Line Array  Loudspeaker System

    VRX928LA - Available in White 8 in. Two-Way Line Array Loudspeaker System

    Google-Übersetzung,

    8 Zoll Zweiwege-Line-Array-Lautsprechersystem
    Der VRX928LA ist ein leichtes (13 kg) kompaktes 8-Zoll-Zweiwege-Line-Array-Lautsprechersystem, das für den Einsatz in Arrays mit bis zu sechs Einheiten ausgelegt ist.

    MERKMALE

    • Constant Curvature Array - Der Waveguide montiert zwei Kompressionstreiber auf einem kontinuierlichen Bogen, sodass sie akustisch so zusammenarbeiten können, als wären sie ein einziger Treiber.
    • Amplitudenschattierung - Praktische Reihe von Schaltern an jedem Gehäuse, die den Ausgang jedes Hochfrequenzabschnitts im Array steuern.
    • Aufhängung und Takelage.
    • Stangensockel mit zwei Winkeln – Die Stangen mit zwei Winkeln von JBL ermöglichen eine große Flexibilität beim Ausrichten des Gehäuses (nicht bei der WH-Version)
    • Differential Drive® Woofer.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 400 W / 800 W / 1600W
      Frequency Range 70 Hz - 20 kHz (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 230 mm x 420 mm x 270 mm
      9.0 in x 16.5 in x 10.5 in
      Coverage Pattern 100 x 15 nominal
      Frequency Response 85 Hz - 19 Hz (+/-3db)
      Crossover Modes Bi-amp / passive,
      Crossover Frequency 2.0 kHz
      Weight 12.7 kg (28 lb)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVRX928LA-8-Two-Way-Line-Array-Loudspeaker-System
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeLine Array Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit