Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VRX932LAP 12 in. Two-Way Powered Line Array Loudspeaker System
VRX932LAP 12 in. Two-Way Powered Line Array Loudspeaker System

    VRX932LAP 12 in. Two-Way Powered Line Array Loudspeaker System

    Google-Übersetzung,

    12-Zoll-Zwei-Wege-Line-Array-Lautsprechersystem mit Stromversorgung
    Der VRX932LAP ist ein leistungsstarkes, leichtes, kompaktes 12-Zoll-Zweiwege-Line-Array-Lautsprechersystem, das für den Einsatz in Arrays mit bis zu fünf Einheiten entwickelt wurde. Der VRX932LAP ist die ideale Wahl, wenn Line-Array-Leistung erforderlich ist, die Größe des Veranstaltungsortes jedoch nicht ausreicht für die sehr langhubigen Eigenschaften größerer Line-Arrays ist ein schneller und einfacher Aufbau entscheidend.

    MERKMALE

    • Das eingebaute, von Crown entwickelte Verstärkermodul JBL Drivepack® DPC-2 liefert 1750 Watt Spitzenleistung. DSP-basiertes residentes Eingangsmodul bietet Systemoptimierung und EQ-Funktionalität.
    • JBLs exklusiver Neodym-Magnet-Differential Drive®-Tieftöner für hohe Leistung und geringes Gewicht.
    • VRX932LAP verfügt über 3 x 2408J Ringmembran-HF-Treiber. Der 2408 repräsentiert das neueste im JBL Professional Kompressionstreiber-Design.
    • Wellenleiter mit konstanter Krümmung für beispiellose Array-Kohärenz.
    • Integrierte Rigging-Hardware zum einfachen Verbinden von Gehäusen und optionalem Array-Rahmen. Stangensockel mit zwei Winkeln für Flexibilität beim Zielen.
    • Array Configuration Selector erlaubt "Array Shading".

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 1750 Watts Peak
      875 Watts Continuous
      Frequency Range 57 Hz - 20 kHz
      (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 349 mm x 597 mm x 444 mm
      (13.75 in x 23.5 in x 17.5 in)
      Frequency Response 75 Hz - 20 kHz 
      (+/-3db)
      Maximum Peak Output 136 dB SPL at 1m
      Coverage Pattern 100 x 15 nominal
      DPC-2 Output as (Continuous IED shaped pink noise into rated load impedance) LF: 750 Watts, HF: 125 Watts
      DPC-2 Output Section LF: Dual-Bridged Technology™, Class D
      Audio Input Connector XLR with loop through
      LF Driver 1 x JBL 2262FF 305 mm (12 in) neodymium magnet
      HF Driver 3 x JBL 2408J, 38 mm (1.5 in)
      User Controls Input Attenuator (0-16 dB)
      Signal Processings DSP based, resident in Input Module
      AC Power Operating Range 90-132 VAC or 216-264 VAC, 50/60 Hz
      AC Input Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPA)
      AC Loop Through Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPB)
      AC Current Requirements 6A per system at 120V, 3A per system at 240V
      Enclosure 25/15 mm, 11-ply birch plywood
      Suspension / Mounting Optional VRX-AF line array frame kit, 10mm forged eyebolts or internal dual angle 36mm pole mount cup for pole or tripod mounting
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with acoustically transparent foam
      Net Weight 24 kg (52 lb)
      Optional Accessories VRX-AF: Suspension array frame

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVRX932LAP-12-Two-Way-Powered-Line-Array-Loudspeaker-System
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeLine Array Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit