Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Lyfta 140 Vägg
Changing table Lyfta 140 Vägg
    Jeltec
    Archiviert

    Changing table Lyfta 140 Vägg

    Lyfta 140 Vägg is mounted using a rail on the wall. Neither a ladder nor stairs are needed for Lifting. Lyfta is an electric height-adjustable changing table with a working height between 30–110cm.You can easily lower the changing table to floor level so the child can climb onto the changing table without having to be lifted. When the changing table is not in use, the top can easily be folded up against the wall to save space. All our changing tables come with high side barriers, for safety and a phthalate-free mattress.

    In order to avoid pinching risks, it is very important to ensure from the outset that there is enough space for the safety distances required when installing changing tables with adjustable height. Read more about the current safety standard (ISO 3854:2019) under the link Installation guide.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerElit140vagg
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeLyfta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-19
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit