Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Lyfta 140 V
Changing table Lyfta 140 V
    Jeltec
    Archiviert

    Changing table Lyfta 140 V

    Lyfta 140V is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. Lyfta 140V is available in birch or white laminate.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLyfta140V
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeLyfta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)71
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit