Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
    Jeltec

    Changing table Björk 120 with washing area

    Google-Übersetzung,

    Der Wickeltisch Björk 120 ist Teil einer Wickeltischserie mit schöner Holzoptik und fester Arbeitshöhe (90 cm). Der Wickeltisch verfügt über eine Waschfläche, die links oder rechts in die Wickeltischoberfläche eingelassen ist. Björk120 ist mit 6 Drahtkörben (geeignet zur Windelaufbewahrung), einer phthalatfreien Matratze, einer hohen Seitenbarriere, einer Mischbatterie mit ausziehbarer Dusche und Abflusskomponenten ausgestattet. Um das Hochheben von Kindern zu vermeiden, können Sie den Wickeltisch mit den Wickeltischstufen Trappan oder den traditionellen Wickeltischstufen Stegen ergänzen. Diese Tische sind in Birke oder weißem Laminat erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbjork120H
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeBjörk
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)49
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit