Elin 100V ist ein elektrisch höhenverstellbarer Wickeltisch mit einer Arbeitshöhe zwischen 60-110 cm. Die Wickelkommode hat einen Waschbereich, der links in die Wickelkommode eingelassen ist. Es ist mit einer phthalatfreien Matratze, hohen Seitenbarrieren, einer Mischbatterie und Ablaufkomponenten ausgestattet. Um schweres Heben zu vermeiden, kann der Wickeltisch mit Klättra, einer praktischen Treppe für Wickeltische, ergänzt werden. Elin 100V ist in Birke oder weißem Laminat erhältlich.
Um Quetschverletzungen zu vermeiden, ist es sehr wichtig, bei der Installation von höhenverstellbaren Wickeltischen auf ausreichend Platz für einen Sicherheitsabstand zu achten. Lesen Sie mehr über den aktuellen Sicherheitsstandard unter dem Link Installationsanleitung.