Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base
SEPS2BIM

T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base

4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Elektrische Werkbank ca. 34" H x 72" B x 36" T. Zu den Merkmalen/Komponenten gehören eine Metzgerblock-Ahornplatte; mit zwei Schubladen- oder Türsockeln und einem elektrischen Riser-Verkabelungssatz. Diese Werkbank wird in Holz- und Metallwerkstätten verwendet. Die Werkbank ist a Mix-and-Match-Konstruktion und kann an die Bedürfnisse des Endbenutzers angepasst werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT0801
  • ProduktfamilieWorkbench
  • ProduktgruppeElectric
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)860
  • Breite (mm)1830
  • Tiefe (mm)910
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit