Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Elin 140V
Changing table Elin 140V
    Jeltec

    Changing table Elin 140V

    Google-Übersetzung,
    Skötbord Elin 140v ist ein elektrisch höhenverstellbarer Wickeltisch mit einer Arbeitshöhe zwischen 60-110 cm. Die Wickelkommode hat einen links in die Tischfläche eingelassenen Waschplatz. Die Wickelkommode ist mit einer phthalatfreien Matratze, hohen Rändern, einer Mischbatterie mit ausziehbarer Brause und Ablaufkomponenten ausgestattet. Um schweres Heben zu vermeiden, kann der Tisch mit Klättra-Stufen ergänzt werden. Skötbord Elin 140v ist in Birke oder weißem Laminat erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerElin140V
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeElin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)58
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit