Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Elin 80
Changing table Elin 80
Changing table Elin 80
    Jeltec

    Changing table Elin 80

    Google-Übersetzung,

    Der Wickeltisch Elin 80 ist ein elektrisch höhenverstellbarer Wickeltisch mit einer Arbeitshöhe zwischen 60 und 110 cm. Der Wickeltisch ist mit einer phthalatfreien Matratze und hohen Seitenbarrieren ausgestattet. Um schweres Heben zu vermeiden, kann der Wickeltisch mit Klättra, einer praktischen Treppe für Wickeltische, ergänzt werden. Elin 80 ist in Birken- oder weißem Laminat erhältlich.

    Um Quetschverletzungen zu vermeiden, ist es sehr wichtig, beim Einbau von höhenverstellbaren Wickeltischen auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu achten. Weitere Informationen zum aktuellen Sicherheitsstandard finden Sie unter dem Link Installationsanleitung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerElin80
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeElin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit