Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Elit Vägg 120H
Changing table Elit Vägg 120H
    Jeltec

    Changing table Elit Vägg 120H

    Google-Übersetzung,

    Elit 120H Vägg ist ein wandmontierter, elektrisch höhenverstellbarer Wickeltisch mit einer Arbeitshöhe von 57-110 cm. Die Wickelkommode hat rechts in die Wickelkommode einen eingelassenen Waschbereich. Die Wickelkommode ist mit einer phthalatfreien Matratze, hohen Seitenwänden, einer Mischbatterie und Ablaufkomponenten ausgestattet. Um schweres Heben zu vermeiden, kann Elit 120H Vägg mit der Wickelkommode Klättra ergänzt werden, einer praktischen Treppe für Wickelkommode. Die Wickelkommode ist in Birke oder weißem Laminat erhältlich.

    Um Quetschverletzungen zu vermeiden, ist es sehr wichtig, bei der Installation von höhenverstellbaren Wickeltischen auf ausreichend Platz für einen Sicherheitsabstand zu achten. Lesen Sie mehr über den aktuellen Sicherheitsstandard unter dem Link Installationsanleitung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerElit120Hvagg
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeElit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit