Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Elit Vägg  60
Changing table Elit Vägg  60
    Jeltec

    Changing table Elit Vägg 60

    Google-Übersetzung,

    Elit 60 Vägg ist ein wandmontierter, elektrisch höhenverstellbarer Wickeltisch mit einer Arbeitshöhe von 57-110 cm. Es ist mit einer phthalatfreien Matratze und hohen Seitenbarrieren ausgestattet. Der Wickeltisch ist in Birke oder weißem Laminat erhältlich. Um schweres Heben zu vermeiden, kann Elit 60 Vägg mit Klättra, einer praktischen Treppe für Wickeltische, ergänzt werden.

    Um Quetschverletzungen zu vermeiden, ist es sehr wichtig, bei der Installation von höhenverstellbaren Wickeltischen auf ausreichend Platz für einen Sicherheitsabstand zu achten. Lesen Sie mehr über den aktuellen Sicherheitsstandard unter dem Link Installationsanleitung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerElit60vagg
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeElit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit