Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
    Jeltec

    Changing table Lyfta Vägg 100

    Google-Übersetzung,

    Lyfta 100 Vägg (Wand) ist ein wandmontierter, elektrischer Wickeltisch mit einer Mindesthöhe von 30 cm und einer Maximalhöhe von 110 cm. Lyfta 100 Vägg ist mit oder ohne Waschbecken erhältlich – wählen Sie, ob Sie es rechts oder links haben möchten. Kinder können bequem vom Boden auf den Wickeltisch klettern, und Sie stellen die passende Arbeitshöhe einfach mit dem Regler ein. Lyfta 100 Vägg verfügt über eine phthalatfreie Matratze und hohe Ränder. Der Wickeltisch ist in Birken- oder weißem Laminat, Corian® oder Kompaktlaminat erhältlich.

    Spezifikation
    • Bredd på mototskåp: 60 cm

      Bredd skötbordsskiva: 100 cm

      Djup: 80 cm

      Reglering: Elektrisk, arbetshöjd 30-110 cm (barnen kan själva krypa upp på bordet)

      Variant: Väggmonterad

      MATERIALSPECIFIKATION:

      Motorskåp: FCS märkt björkplywood (björk eller vit).

      Skötbordsskiva: inkl. höga skötbordskanter (14 cm) och finns att få i tre materialvarianter;
      - FSC märkt högtryckslaminerad björkplywood med rundade kanter (björk eller vit)
      - Corian® - Ett porfritt och skarvlöst material som avvisar fukt, smuts och bakterier.
      - Kompaktlaminat - Ett slitstarkt material som är lätt att rengöra.

      Tvättho: Välj om du vill ha en skötstation med eller utan tvättho, om ja, välj om du vill att vasken placeras till höger eller vänster.

      Madrass: Kallskum överdraget med ftalatfritt konstläder, certifierade enligt ÖEKO-TEX Standard 100 klass 1.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLyfta100vagg
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeLyfta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)60
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit