Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Lyfta 140 Golv
Changing table Lyfta 140 Golv
Changing table Lyfta 140 Golv
Changing table Lyfta 140 Golv
Changing table Lyfta 140 Golv
Changing table Lyfta 140 Golv
Changing table Lyfta 140 Golv
Changing table Lyfta 140 Golv
Changing table Lyfta 140 Golv
Changing table Lyfta 140 Golv
    Jeltec

    Changing table Lyfta 140 Golv

    Google-Übersetzung,

    Lyfta 140 Golv (Boden) ist ein elektrischer Wickeltisch mit einer Mindesthöhe von 30 cm und einer Maximalhöhe von 110 cm. Lyfta 140 Golv ist mit oder ohne Waschbecken erhältlich – wählen Sie, ob Sie es rechts oder links haben möchten. Kinder können bequem vom Boden auf den Wickeltisch klettern und anschließend die passende Arbeitshöhe mit dem Regler einstellen. Lyfta 140 Golv verfügt über eine phthalatfreie Matratze und hohe Ränder. Lyfta 140 Golv ist in Birken- oder weißem Laminat, Corian® oder Kompaktlaminat erhältlich.

    Spezifikation
    • Width of motor cabinet: 60 cm

      Width of changing table top: 140 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 30-110 cm (children can crawl onto the table themselves)

      Variant: Floor standing

      MATERIAL SPECIFICATION:

      Floor stand: White metal

      Motor cabinet: FCS marked birch plywood (birch or white).

      Changing table top: incl. high changing table edges (14 cm) and is available in three material variants;

      - FSC marked high-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Washbasin: Choose whether you want a changing station with or without a washbasin, if yes, choose whether you want the sink to be placed on the right or left.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLyfta140
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeLyfta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)71
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit