Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Lyfta Vägg  60
Changing table Lyfta Vägg  60
Changing table Lyfta Vägg  60
Changing table Lyfta Vägg  60
    Jeltec

    Changing table Lyfta Vägg 60

    Google-Übersetzung,

    Lyfta 60 Vägg (Wand) ist ein elektrischer Wickeltisch zur Wandmontage mit einer Mindesthöhe von 30 cm und einer Maximalhöhe von 110 cm. Kinder können bequem vom Boden auf den Wickeltisch klettern und anschließend die gewünschte Arbeitshöhe mit dem Regler einstellen. Der Wickeltisch Lyfta 60 Vägg verfügt über eine phthalatfreie Matratze und hohe Ränder. Der Wickeltisch Lyfta 60 Vägg ist in Birken- oder weißem Laminat, Corian® oder Kompaktlaminat erhältlich.

    Spezifikation
    • Width of motor cabinet: 60 cm

      Width of changing table top: 60 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 30-110 cm (children can crawl onto the table themselves)

      Variant: Wall-mounted

      MATERIAL SPECIFICATION

      Motor cabinet: FCS marked birch plywood (birch or white).

      Changing table top: incl. high changing table edges (14 cm) and is available in three material variants;

      - FSC marked high-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLyfta60vagg
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeElit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)53
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit