Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K2 Eating - L2000
JENSENplus

K2 Eating - L2000

Google-Übersetzung,
Die Inspiration für das K2 Eating ist nicht zu übersehen. Der Tisch ist identisch mit dem quadratischen K2 Meeting und die Bänke sind kleinere Versionen des Tisches. Das Ergebnis ist ein sehr funktionales Tischset mit homogener Optik. K2 Eating ist extrem solide, also brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, wenn Sie sich versehentlich auf die äußerste Kante der Bank setzen – es wird sicherlich nirgendwo kippen. Das bedeutet, dass bei K2 Eating immer Platz für einen weiteren Tisch ist, wodurch sich der Tisch hervorragend für Kantinen eignet, in denen sich viele Menschen treffen. Ein Fuß aus schwarz pulverbeschichtetem Stahl und ein zusätzliches Gestell verleihen dem K2 Eating Stabilität. Die Platten bestehen aus MDF, die Oberflächen sind mit Linoleum oder Laminat bedeckt, während die Kanten mit ABS bedeckt sind. Wenn diese Materialien kombiniert werden, entsteht ein hochwertiges Produkt, das so gut wie alles übersteht, zum Beispiel einen nassen Lappen oder einen Staubsauger. Ein lebendiger Ausdruck kann dem Tischset hinzugefügt werden, indem die homogene Optik durch Farben auf den Oberflächen ersetzt wird.
Spezifikation
  • Base: Black powdercoated steel Top: Black linoleum or laminate (7 colors: White, grey, red, orange, green, blue, purple)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerk2-eating-l2000
  • ProduktfamilieK2 Eating
  • ProduktgruppeK2
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)1580
Verwandt
  • HauptmaterialLinoleum
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)120
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit