Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, antibacterial treatment, steel hinges
Jika

LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, antibacterial treatment, steel hinges

Google-Übersetzung,
Nur für WC-Kombinationen Lyra plus geeignet. Die WC-Wartung wird durch die schnelle Montage und Demontage von Sitz und Deckel dank des „Klick“-Systems erleichtert. Alle Duroplast-Sitze von JIKA werden mit einer dauerhaften antimykotischen Komponente angereichert hergestellt. 5 Jahre Garantie vorgesehen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer893380
  • ProduktfamilieLyra Plus
  • ProduktgruppeSeats & Covers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)50
  • Breite (mm)375
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inSlowakei
  • Nettogewicht (kg)1.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
  • OmniClassNummer23-31 19 19 17
  • OmniClassTitelWater Closet Seats
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika