Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges
Jika

LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges

Google-Übersetzung,
Nur für WC-Kombinationen Lyra plus geeignet. Der SlowClose-Mechanismus sorgt für weniger Lärm und mehr Sicherheit, indem er die Schließgeschwindigkeit von Sitz und Deckel verlangsamt. Darüber hinaus wird die WC-Wartung durch die schnelle Montage und Demontage von Sitz und Deckel dank des „Klick“-Systems erleichtert. Alle Duroplast-Sitze von JIKA werden mit einer dauerhaften antimykotischen Komponente angereichert hergestellt. 5 Jahre Garantie vorgesehen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer893381
  • ProduktfamilieLyra Plus
  • ProduktgruppeSeats & Covers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)50
  • Breite (mm)365
  • Tiefe (mm)405
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inSlowakei
  • Nettogewicht (kg)1.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
  • OmniClassNummer23-31 19 19 17
  • OmniClassTitelWater Closet Seats
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit