Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Azur Toilettenpapierspender Standardgröße
Jofel
Archiviert

Azur Toilettenpapierspender Standardgröße

Jumbo Toilettenpapierspender. 

Hergestellt aus hochwertigem weißem ABS
Tastensperre, Hebelanzeige.
Für Rollen bis 300 m, mit einem maximalen Durchmesser von 220 mm. 
Rollen mit einem Dorn von 45 mm Durchmesser. 
Leicht zu reinigen und schnell zu warten. 
Robust, widerstandsfähig, langlebig. 
Klappdeckel. 
Modernes Design, passt perfekt zu jeder Installation und Einrichtung. 
Im Programm "Azur" enthalten. 
Erhältlich in verschiedenen Farben
Konzipiert für Orte mit mittlerer bis hoher Personenfrequenz.
Empfohlen für Kollektive und öffentliche Toiletten.

Spezifikation
  • NET (ohne Verpackung)

    ABMESSUNGEN (mm)
    HÖHE: 278
    BREITE: 270
    TIEFE: 118
    GEWICHT (Kg)
    0,670
    BRUTTO (mit Verpackung)
    ABMESSUNGEN (mm)
    HÖHE: 284
    BREITE: 275
    TIEFE: 131
    GEWICHT (Kg): 0,795

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAzur_toilet_paper_dispenser_standard_size
  • ProduktfamiliePaper dispensers
  • ProduktgruppeAZUR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)278
  • Breite (mm)270
  • Tiefe (mm)118
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)0.67
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 21
  • OmniClassTitelToilet Paper Dispensers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit