Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seifenspender Clasico
Jofel
Archiviert

Seifenspender Clasico

*Klassischer Seifenspender für die Großabfüllung.
*Kaution und Abdeckung aus Rauch-SAN.
*Halterung und Druckknopf aus weißem ABS von hoher Qualität und Widerstandsfähigkeit
*Schlüsselverriegelung
*Fassungsvermögen: 0,400 Liter.
*Inklusive im Bereich "Azur".
*Leicht zu reinigen und zu pflegen.
*Großartige Leistung und lange Lebensdauer.
*Ermöglicht die Überwachung der verfügbaren Seifenmenge.
*Auf dem Markt stark getestet.
*Empfohlen für Kollektive und öffentliche Toiletten mit hohem Personenverkehr.

Spezifikation
  • GROßRAUM-SEIFENSPENDER MIT NACHFÜLLBAREM DEPOT 
    ABLAGERUNG UND ABDECKUNG VON RAUCH SANDKUNSTSTOFF 
    BASIS UND DRUCKKNOPF DER WEIßEN BAUCHMUSKELN 
    KEY LOCK 
    FASSUNGSVERMÖGEN: 0,400 L 
    EINFACHE REINIGUNG UND WARTUNG

Technische Spezifikation
  • Referenznummersoap_dispenser_clasico
  • ProduktfamilieSoap dispensers
  • ProduktgruppeClassic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)135
  • Breite (mm)82
  • Tiefe (mm)115
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)0.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEC010549
  • ETIM-NameSoap dispenser
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit