Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Futura Seifespender
Futura Seifespender
    Jofel
    Archiviert

    Futura Seifespender

    Refs.:

    AC45000 SCHAUMSTOFF NACHFÜLLBAR - SATINIERTE AUSFÜHRUNG
    AC45500 SCHAUMSTOFF NACHFÜLLBAR - GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
    AC46000 SCHAUMSTOFFPATRONE - SATINIERTE AUSFÜHRUNG
    AC46500 SCHAUMSTOFFPATRONE - GLÄNZENDE AUSFÜHRUNG
    AC53000 GEL-KARTUSCHE - SATINIERTE AUSFÜHRUNG
    AC53050 GEL NACHFÜLLBAR - SATINIERTE AUSFÜHRUNG
    AC53500 GEL-KARTUSCHE - GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
    AC53050 GEL NACHFÜLLBAR - GLÄNZENDE OBERFLÄCHE

    *Flüssigseifenspender mit nachfüllbarem Tank.
    *Hochwertiges und widerstandsfähiges, satiniertes Edelstahlgehäuse.
    *Antivandalisch und robust.
    *Sperren Sie mit Schlüssel und Schauglas der Last.
    *Tank von 0,850 Lts.
    *Manueller Drucktaster im Gehäuse integriert.
    *Anti-Tropf- und Korrosionsschutzventil.
    *Umfassend getestet: Maximale Leistung und Dauer.
    *Integriert in die Futura-Serie.
    *Geeignet für Kollektive und öffentliche W.C. mit hoher Rotation.
    *Einfach in jede Installation und Dekoration zu integrieren.

    Spezifikation
    • AUS EDELSTAHL AISI 304 SATINIERT KUNSTSTOFF BASIS ABS 
      EDELSTAHL MATT GESCHLIFFEN 
      FASSUNGSVERMÖGEN 0,85 LITER
      PULSORDRUCK: 2 Kg DOSE PRO PULSION: 1 Gramm
      MIT HILFE DER MITGELIEFERTEN SCHRAUBEN UND DÜBEL ERMÖGLICHT ES DIE BEFESTIGUNG DURCH KLEBEN (NICHT MITGELIEFERT). 
      1 2-PUNKT-SCHLÜSSEL AUS EDELSTAHL, 4 STOPFEN UND 4 SCHRAUBEN

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersoap_dispenser_futura_0-85l_inox
    • ProduktfamilieSoap dispensers
    • ProduktgruppeFutura
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)271
    • Breite (mm)127
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.02
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit