Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z-gefalteten Handtuchespender Azur
Z-gefalteten Handtuchespender Azur
Z-gefalteten Handtuchespender Azur
    Jofel
    Archiviert

    Z-gefalteten Handtuchespender Azur

    Hergestellt aus weißem ABS von hoher Qualität und Widerstandsfähigkeit.
    Schlüsselverriegelung, Niveauanzeige und Klappdeckel
    Geeignet für bis zu 600 z-gefaltete Handtücher
    Liefert entfaltete Handtücher an der Unterseite, eines nach dem anderen: reduzierte Kosten.
    Im Sortiment "Azur" enthalten
    Das Nachfüllen von Handtüchern ist einfach, schnell und unkompliziert.
    Maximale Papierersparnis
    Hygienisch: Vermeidet Verunreinigungen beim manuellen Berühren von Handtüchern
    Robust, langlebig und langlebig 
    Leicht zu reinigen und zu warten
    Ideal für Orte mit hoher Personenfrequenz 
    Empfohlen für Kollektive und öffentliche Toiletten

    Spezifikation
    • ABMESSUNGEN OHNE VERPACKUNG
      HÖHE: 365 mm
      BREITE: 275 mm
      Tiefe: 130 mm
      GEWICHT: 0,885 Kg

      ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG
      HÖHE: 370 mm
      BREITE: 275 mm
      Tiefe: 130 mm
      GEWICHT: 1.025 Kg

      MATERIAL: ABS-Kunststoff
      KAPAZITÄT: 600 Z gefaltete Papierhandtücher
      Befestigung an der Wand: mittels Schrauben und Dübeln (mitgeliefert), auch zur Klebebefestigung geeignet (nicht mitgeliefert).
      INKLUSIVE ZUBEHÖR: zwei verzinkte Inox-Schlüssel, 4 Wanddübel und 4 Schrauben.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZ-Fold_600_towel_dispenser_AZUR
    • ProduktfamiliePaper dispensers
    • ProduktgruppeAZUR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)365
    • Breite (mm)275
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)0.885
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 19 11
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit