Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z-Falz Handtuchspender Futura (Z-600) Inox
Z-Falz Handtuchspender Futura (Z-600) Inox
    Jofel
    Archiviert

    Z-Falz Handtuchspender Futura (Z-600) Inox

    *Z-gefalteter Handtuchspender.
    *Hergestellt aus Inox-Stahl, satiniert, hohe Qualität und Beständigkeit.
    *Schlüsselverriegelung, Höhenanzeige und Klappdeckel.
    *Geeignet für bis zu 600 z-gefaltete Handtücher.
    *Liefert entfaltete Handtücher an der Unterseite, eines nach dem anderen: reduzierte Kosten.
    *Inklusive im Bereich "Futura".
    *Das Nachfüllen von Handtüchern ist einfach, schnell und unkompliziert.
    *Maximale Einsparung von Papier.
    *Hygienisch: Vermeidet Verunreinigungen beim manuellen Berühren von Handtüchern.
    *Robuste, langlebige Ausführung.
    *Leicht zu reinigen und zu pflegen.
    *Ideal für Orte mit hohem Personenverkehr.
    *Empfohlen für Kollektive und öffentliche Toiletten.

    Spezifikation
    • AUS HOCHWERTIGEM, SATINIERTEM EDELSTAHL, SEHR WIDERSTANDSFÄHIG

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZ-Fold_600_towel_dispenser_Futura_inox
    • ProduktfamiliePaper dispensers
    • ProduktgruppeFutura
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)343
    • Breite (mm)263
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.71
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010593
    • ETIM-NamePaper dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit