Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical

    AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical

    3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Flexibles Design – Kaltwasser- oder Direktexpansionsregister zum Kühlen, Heißwasser, Dampf oder Elektroregister zum Heizen; 2- oder 4-Rohr
    • Hervorragende Raumluftqualität – Dämpfer mit geringer Leckage; 2-Zoll-Vorfilter und 4-Zoll-Endfilter erhältlich; Schränke können mit folienbeschichtetem Fiberglas isoliert werden
    • Leistungskomponenten – Drehzahlgeregelter Antrieb oder „Durchgangs-Motorstarter“; Trennschalter; Hauptsicherung; Motoren mit hohem Wirkungsgrad
    Spezifikation
    • -Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe -Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass -Power components – Variable frequency drive or magnetic motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjci-ahi-avi
    • ProduktfamilieAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • ProduktgruppeHorizontal and Vertical
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-10-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • IFCClassificationWärmetauscher
    • UNSPSCNameAir conditioners
    • UNSPSCCode40101701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFan coil units
    • Klassifizierung23 82 19
    • Format2014TitelFan Coil Units
    • OmniClassNummer23-33 33 11
    • OmniClassTitelFan Coil Units
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit