Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YORK® YLAA Air-Cooled Scroll Chiller, 40 ton to 230 ton
YORK® YLAA Air-Cooled Scroll Chiller, 40 ton to 230 ton

    YORK® YLAA Air-Cooled Scroll Chiller, 40 ton to 230 ton

    4.5 von 5 Sternen4.5(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    YLAA Scroll-Kühler

    40-230 TR (140-800 kW)
    Der luftgekühlte YORK® YLAA Scroll Chiller reduziert die Energiekosten durch fortschrittliche Technologie und bemerkenswerte, reale Leistung.

    Anwendungsflexibilität für Wärmerückgewinnung und Niedertemperatursole
    Einfach zu installieren und zu warten
    Alle Modelle für Leistungstests verfügbar

    Spezifikation
      • Industry-leading IPLV with variable-speed drive fans
      • Building automation system (BAS) communications
      • Entire capacity range seismic certified
      • Quick Start option available
      • Standard high-ambient kit to 125°F (52°C)
      • Largest capacity range for retrofits in a given space without structural building expansions
      • Available options include heat-recovery capability (up to 60% recovery), remote-evaporator option, hot-gas bypass, factory-mounted variable speed drive (VSD) hydronic-pump kit, low-ambient kit to 0°F (-18 °C) and optional VSD fans
      • Optimized compressor for better part-load efficiency
      • Meets ASHRAE 90.1 as a lower-cost system solution
      • Seismic certification on selected models & options
      • Easy installation with brazed plate heat exchangers and factory-installed strainers/flow switch
      • Smart Connected technology — a cloud-based analytics and monitoring system
      • 20%-35% lighter than the market-average chiller, reducing support-structure costs
      • 40-230 TR, 140-800 kW
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjci_ylaa
    • ProduktfamilieChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • ProduktgruppeAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-10-25
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
    • IFCClassificationKühler
    • UNSPSCNameAir circulators
    • UNSPSCCode40101602

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit