Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YAH Series Ceiling-Mounted Air Handling Units, 500 l/s - 4,000 l/s Nominal
YAH Series Ceiling-Mounted Air Handling Units, 500 l/s - 4,000 l/s Nominal

    YAH Series Ceiling-Mounted Air Handling Units, 500 l/s - 4,000 l/s Nominal

    Google-Übersetzung,

    Deckenmontierte Lüftungsgeräte der YAH-Serie von YORK sind Endpunkte zentraler Klimaanlagen. Sie sind für Frischluftgeräte oder zum Kühlen, Heizen, Befeuchten und Entfeuchten, Filtern und Reinigen der Luft usw. konzipiert. Die klimatisierte Luft kann über speziell entwickelte Kanäle an Orte über verschiedene Entfernungen geliefert werden. Die Geräte eignen sich besonders für die Klimatisierung von gewerblichen Gebäuden und Industrieanwendungen.

    Lüftungsgeräte der YORK YAH-Serie haben 10 verschiedene Modelle. Die Kühlleistung reicht von 8 kW bis 252 kW und der Luftstrom von 1500 m3/h bis 15000 m3/h. Der Nennwert des externen Gesamtdrucks reicht von 180 bis 340 Pa. Für eine flexible Anwendung kann ein höherer externer Gesamtdruck bereitgestellt werden.

    Jede Einheit besteht aus verzinktem Stahl mit einer 15 mm dicken Glasfaser-Innenisolierung. Es enthält eine eingebaute Kühlschlange und einen Lüfter sowie extern montierte Nylon-Luftfilter.

    Kühl- und Heizregister verwenden Kupferrohre mit Wellrippen. Der Lüfter, der Motor und die Riemenscheibe sind allesamt hochwertige Produkte, die eine stabile und effiziente Leistung erbringen. Der Lüfter ist ein vorwärts gekrümmtes Zentrifugalmodell, das mit doppelten Lufteinlässen arbeitet. Der Motor verfügt über IP55 und eine Isolierung vom Typ F mit selbstschmierenden Lagern. Der extern montierte Filter kann seitlich oder unten entnommen werden.

    Merkmale
    • Einfache Installation
    • Niedrigere Gerätehöhe für Bodendeckenanwendungen mit niedrigem Kopf
    • Wenig Lärm
    • Filter kann seitlich oder unten entnommen werden
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjci-fcu-yah
    • ProduktfamilieAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
    • ProduktgruppeHorizontal - Ceiling Mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-10-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Neuseeland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit