Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YVWE VSD Water Coooled Screw Chiller Style A
YVWE VSD Water Coooled Screw Chiller Style A

    YVWE VSD Water Coooled Screw Chiller Style A

    4.7 von 5 Sternen4.7(23 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Kühlleistungen: 363,7 bis 1514 kW (103 bis 431 TR)

    YORK YVWE-Geräte werden nach den höchsten Design- und Konstruktionsstandards hergestellt, um eine hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit an alle Arten von Klimaanlagen zu gewährleisten.

    Das Gerät ist für Kühlwasser oder Glykollösungen vorgesehen.


    Spezifikation
    • YVWE water cooled chillers are completely factory assembled with all interconnecting refrigerant piping and wiring ready for field installation.

      The unit is pressure tested, evacuated, and fully factory charged with refrigerant R134A and oil in the independent refrigerant circuit. After assembly, an operational test is performed with water flowing through the heat exchanger to ensure that the refrigerant circuit operate correctly.


      YVWE units are designed and manufactured within an EN ISO 9001 accredited organisation and in conformity with the following safety standards:

      • NB/T 47012
      • GB/T18430.1
      • GB25131
      • GB9237


      YVWE units are designed to work independently, or in conjunction with other equipment via Modbus building management systems or other automated control systems.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjci-yvwe
    • ProduktfamilieChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • ProduktgruppeWater-Cooled Chillers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
    • IFCClassificationKühler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChillers and cooling towers
    • OmniClassNummer23-33 21 13 21
    • OmniClassTitelScrew Chillers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA